The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Condensador para exteriores con microcanales Liebert MC

El condensador con microcanales Liebert MC se diseñó específicamente para mejorar la eficiencia energética del sistema de gerenciamiento térmico y del condensador, gracias a los ventiladores EC (EC fans), controles premium, serpentín con microcanales y comunicaciones con el control Liebert iCOM.

Resulta ideal para:
  • Educación
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Banca, finanzas y seguros
  • Gobierno
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumir del país. Consulte a su representante de ventas.

Beneficios

Existen varias configuraciones de refrigerante y voltajes para cumplir las necesidades de gerenciamiento térmico.
Un funcionamiento silencioso más bajo, de unos 2,5, a -5,5 dBA menos, que los condensadores competidores.
El condensador es compatible con los refrigerantes R-410A, R-407C y R-22.
El condensador se comunica con el control Liebert® iCOM™ para mejorar el control del condensador y permitir un mejor monitoreo tanto en la pantalla del Liebert iCom como en la interfaz del sistema de administración del edificio.
Controlres y motores de los ventiladores muy eficientes y confiables.
Ayuda a que los sistemas cumplan los estándares gubernamentales de eficiencia energética y las regulaciones sísmicas y de carga de viento IBC2007 y OSHPD.
Los ventiladores EC (EC fans) reducen los requerimientos energéticos anuales del condensador en un 50-95%.
El condensador Liebert MC reduce los requerimientos energéticos anuales de los sistemas CRAC en un 5-10% (un 15-25% para los sistemas con Lee-Temp).
Requiere menos refrigerante y reduce los costos de instalación.
El serpentín con microcanales mejora la eficiencia energética y reduce el peso en un 20-50%.
 
Ideal para
Liebert CRV™
Liebert Challenger™ 3000
Liebert DS™
Liebert DSE™ 

Características

Mejora la eficiencia de la unidad y del sistema con carga plena o parcial.
Aumenta la eficiencia energética del condensador a carga plena en un 30-50%.
Reduce la cantidad de refrigerante con respecto a los condensadores competidores en más de un 50% en sistemas sin Lee-temp y más de un 20% en los sistemas con Lee-temp.
Es compatible con los compresores con la tecnología Copeland® Digital Scroll™. 

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación