The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Producto

Liebert EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer

The Liebert Econophase pumped refrigerant economizer works with the Liebert DSE cooling unit and Liebert MC Outdoor Condenser to significantly improve data center efficiency - without bringing in outside air and without using water.

Obtener el folleto Obtener el manual

Sustainability Spotlight

  • Averages up to a 5% to 6% reduction in the TDV (Time Dependent Valuation) energy value, and more significantly it eliminates the water requirement for data centers

Beneficios

Highly efficient -  PUE as low as 1.05 in full economizer mode
Supports sustainability and cost savings initiatives
No water and no costly water treatment required
No outside air contamination
No dampers and louvers to adjust and maintain
Instant changeover to economizer mode, even for short time periods, to optimize free cooling hours

Características

Uses pumped refrigerant for higher absorption than water or air systems
Pump unit serviceable without loss of cooling
Advanced Liebert iCOM controls for automatic failure diagnostics and self-optimization  

The Liebert EconoPhase unit automatically switches to economizer operation during periods of lower outdoor temperature to reduce or eliminate compressor run time. The Liebert EconoPhase is an option for a Liebert DSE™ air-cooled system.

Liebert EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
340-347 lbs
Peso (lbs / kg)
154-157 kgs
Alto (pulgadas / mm)
40 1/8 in
Alto (pulgadas / mm)
1019 mm
Ancho (pulgadas / mm)
36 3/16 in
Ancho (pulgadas / mm)
919 mm
Fondo (pulgadas / mm)
42 1/8 in
Fondo (pulgadas / mm)
1071 mm

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación