The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Knürr DCD

Knürr DCD is an air-water heat exchanger that is integrated into the rear door of a server cabinet. The heat exchanger serves to absorb heat loads from server racks of up to 50 kW. Knürr DCD is configurable with Knürr DCM cabinets or can be mounted to other vendor cabinets. The design of the heat exchanger permits an increase in the chilled water temperature.

Obtener el folleto Obtener el manual
Garantía: One year warranty. Warranty extension on request.

Cooling is effected when the server exhaust air flows through the heat exchanger in the rear door of the server cabinet. Thereby, the cooling air is moved through the heat exchanger by the server fans. Thus, Knürr DCD supports the cold room concept in which the warm exhaust air from servers is always led to a recooling device where it reduced to the temperature level of the server supply air. The supply air for cooling flows freely through the installation area. By omitting the otherwise necessary fans for room cooling, the cooling principle of Knürr DCD is particularly energy-efficient. Furthermore, the design of the air-water heat exchanger permits in increase in the chilled water supply temperature, which also adds to an improved energy balance and large shares of free or adiabatic cooling. All this yields a significantly improved PUE (Power Usage Effectiveness). Due to low hydraulic pressure loss on the air side, the system suggests itself to suit a wide range of server types. Prior to using Knürr DCD, the system and servers must be checked whether they match hydraulically. In particular, it must be made sure that the pressure increase of the server fans is sufficient for the flow resistance of Knürr DCD. The low pressure loss on the water side minimizes the energy consumed by the pumps in the chill-water net. Knürr DCD is designed exclusively for sensible cooling, any dehumidification of the room by means of Knürr DCD should be avoided. The inclusive condensed water collection pan with a condensate drain is designed for short-time dewing only. Knürr DCD is especially suited for use in Knürr DCM server cabinets. This guarantees an optimal mechanical interface and appearance of the system in the Knürr design. The swivel joint allow particularly simple operation and safe assembly. The door can be opened up to an angle of 160°. Adaptor for 3rd party cabinets can also be selected to fit existing datacenter infrastructure.

Beneficios

Improved PUE
Suggested to be used in a cold-room concept
Low pressure loss
No fans
Increased chilled water supply temperature
Reliable operation guaranteed by water-conducting hinges  

Características

Depth: 120mm (incl. hinges 150mm)
Width: 600mm, 700mm, 800mm (DCD50 only available for 800mm)
Cooling capacity: up to 50kW (suited for sensitive cooling only)
Air pressure loss: 35Pa (at 4,900m³/h) for DCD 35 / 30Pa (at 6500m³/h) for DCD50
Water pressure loss: 54kPa (at 5m³/h) for DCD35 / 68kPa (at 7.2kW) for DCD50
Chilled water supply: 15°C
Chilled water return: 21°C
Server supply air temperature: 25°C @35kW for DCD35; @50kW for DCD50
Chilled water volume flow: 5m³/h at 35kW / 7.2m³/h at 50kW
Water connection: 1“ female thread from below (optionally from above)
Condensate drain: 5/8“ (Note: Not for dehumidifying the installation area!)
Absolute humidity/ room air:  max. 8g water per 1 kg of air (others on request)
Dew-point temperature:           max. 10.5°C
Material: Sheet steel
Heat exchanger: Copper piping with aluminum lamellas
Color/color code: X: 8 = RAL 7021 (black gray) / 1 = RAL 7035 (light gray)  

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación