The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Producto

Liebert Direct Evaporative Freecooling Unit, 150-600+kW

The Liebert Direct Evaporative Freecooling Unit delivers the lowest capital and operating costs, with a mechanical PUE of less than 1.1, streamlined installation and the industry’s lowest peak power consumption. Options are available for supplemental DX (direct expansion) or chilled water cooling sized for full or trim cooling.

Obtener el folleto
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Salud
  • Gobierno
  • Venta minorista y mayorista

Beneficios

PUE less than 1.1 
Lower power consumption 
Minimal water usage
Eliminate over-cooling or under-cooling
Controls teamwork modes
harmonize multiple cooling units for higher efficiency and protection. 
Low kW per unit - downsizes electrical infrastructure
Controls require little if any customization 

 

Características

DX or chilled water secondary cooling options sized for full or trim cooling 
EC fan or direct drive fans with VFD options, in single or fan array configurations  
Integrated bypass damper
Self-optimizing controls with machine-to-machine communications and advanced algorithms
Design minimizes required electrical infrastructure    

Liebert Direct Evaporative Free Cooling Units offer the lowest large-scale thermal management system efficiencies possible. Advanced algorithms and unique design features provide a level of control not easily achievable on competitive systems. Liebert iCOM™ control algorithms continuously process readings from the rack inlet sensors to ensure optimal airflow through the system, while supply air sensors are used to control the unit cooling capacity. Dampers and exhaust fans are automatically adjusted by the Liebert iCOM unit control, which also harmonizes the operation of multiple air handling units to eliminate conflicts in temperature, airflow and humidity.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación