Unidades de distribución de refrigerante Liebert® XDU
Diseñadas para apoyar el enfriamiento líquido en los entornos de alta densidad, las unidades de distribución de refrigerante Liebert® XDU son ideales para las aplicaciones de enfriamiento de chip y puerta trasera. Ofrecen una implementación sencilla y económica en cualquier centro de datos. La familia Liebert XDU ofrece múltiples sistemas que operan con/sin agua de las instalaciones, lo cual le permite aprovechar los beneficios de los servidores enfriados por líquido para soportar de manera más eficiente densidades de rack más altas.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Healthcare
- Government
- Retail and Wholesale
Unidades de distribución de refrigerante Liebert® XDU
Diseñadas para apoyar el enfriamiento líquido en los entornos de alta densidad, las unidades de distribución de refrigerante Liebert® XDU son ideales para las aplicaciones de enfriamiento de chip y puerta trasera. Ofrecen una implementación sencilla y económica en cualquier centro de datos. La familia Liebert XDU ofrece múltiples sistemas que operan con/sin agua de las instalaciones, lo cual le permite aprovechar los beneficios de los servidores enfriados por líquido para soportar de manera más eficiente densidades de rack más altas.
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Healthcare
- Government
- Retail and Wholesale
Especificaciones
A medida que los centros de datos adoptan el enfriamiento líquido, adaptarse a una nueva infraestructura de distribución de enfriamiento puede suponer todo un desafío. Desde los entornos de hiperescala y coubicaciones hasta las aplicaciones del borde, el Vertiv™ XDU simplifica su trabajo con la flexibilidad de soportar intercambiadores de calor de puerta trasera o el enfriamiento líquido de contacto directo. El tamaño compacto del Vertiv XDU permite una colocación en el extremo de la fila o perimetral. Sin embargo, sin importar donde incorpore el Vertiv XDU, usted puede distribuir fácilmente el refrigerante para gestionar de manera eficiente los puntos calientes energéticamente densos de líquido a líquido de hasta 450 kW o 1368 KW. Tamaño compacto para una implementación flexible en fila o perimetral; distribución del enfriamiento para gestionar los puntos calientes energéticamente densos y hasta 450 kW o 1368 kW; un control preciso de la temperatura para eliminar los choques térmicos en la GPU y CPU de los servidores; bombas redundantes y fuentes de alimentación dobles para un funcionamiento optimizado y confiable; un monitoreo remoto disponible a través de comunicaciones con HTTP, SNMP, RS-485 Modbus, Modbus IP.
Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1368 kW at 7.2°F (4°C) | N/A | 684 in | 35.4 in | 48.9 in | 1431 lbs |
Ver más información del producto | |||||
Liebert® XDU450 Coolant Distribution Unit
|
|||||
453 kW at 7.2 °F (4.0 °C) | N/A | 74.8 in | 23.6 in | 41 in | 848 lbs |
Ver más información del producto | |||||
Vertiv™ CoolChip CDU, 070
|
|||||
70.0 kW at 11C approach temperature difference | 10,100 m3/h (5,945 CFM) | 91 in | 24 in | 48 in | 899 lbs |
Ver más información del producto |
Beneficios

Características

- Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit Operation and Maintenance Manual (SL-70619)
- Vertiv™ Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit Installation and Commissioning Guide XDU1350B SL-71308.pdf
- Liebert® XDU450 Coolant Distribution Unit Application and Planning Guide (SL-70616)
- Liebert® XDU450 Coolant Distribution Unit Installation and Commissioning Guide (SL-70624)
- Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit Installation and Commissioning Guide (SL-70625)
- Liebert® XDU070 Operating and Maintenance Guide
- Vertiv™ Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit Operation and Maintenance Manual XDU1350B SL-71310.pdf
- Vertiv™ Liebert® XDU070 Coolant Distribution Unit (Liquid to Air) Application and Planning Guide SL-71111.pdf
- Vertiv™ Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit Application and Planning Guide XDU1350B SL-71309
- Liebert® XDU070 Coolant Distribution Unit Installation and Commissioning Guide (SL-71110)
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.