The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Módulos de refrigeración de alta densidad Liebert XD

El sistema de alta densidad Liebert XD ofrece refrigeración para centros de datos con más de 30kW por rack. El Liebert XD posee opciones de montaje en el suelo, en rack y en cielorraso. Utiliza refrigerantes por bombeo, lo cual es ideal para usar cerca de equipos electrónicos. Mejora el enfoque de refrigeración de pasillos calientes/pasillos fríos.

Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Telecomunicaciones
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumidor del país. Consulte a su representante de ventas.

El sistema de alta densidad Liebert XD ofrece refrigeración para centros de datos con más de 30kW por rack. El Liebert XD posee opciones de montaje en el suelo, en rack y en cielorraso. Utiliza refrigerantes por bombeo, lo cual es ideal para usar cerca de equipos electrónicos. Mejora el enfoque de refrigeración de pasillos calientes/pasillos fríos.

Beneficios

Enfrí­a más de 30kW por rack
Requiere poco o nada de espacio del suelo
Complementa las unidades de aire acondicionado de precisión de Liebert
Permite una expansión adaptable y escalable sin interrumpir la operación del enfriamiento con tubería flexible opcional con instalación previa y ajustes de conexión de rosca
Brinda modelos para adaptarse a las necesidades de centros de datos al colocarse encima, sobre o entre los racks
Brinda una excelente solución para enfri­ar puntos y zonas con equipo que produce una alta densidad de calor
Cuenta con modelos de 60 Hz y 50 Hz 

Características

Módulos de aire acondicionado de alta densidad
Se monta sobre, entre o encima de los racks
Usa tecnologí­a de refrigerante bombeado
Requiere poco o nada de espacio en el suelo 

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación