The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Modelo de Producto

Liebert XD Piping System for Liebert XD Units

This prefabricated, pumped-refrigerant distribution piping can be installed in anticipation of cooling system expansion to support the rapid scalability of Liebert XD cooling modules. These modules can then be quickly added, disconnected, or repositioned as required and made operational with flexible connection piping and quick-connect fittings.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Beneficios

Allows re-positioning of cooling modules without interruption in operation
Scales up to a cooling capacity of more than 30kw per rack
Multiple standard header and flexible piping lengths meet individual site needs
Support room cooling capacity of more than 500 watts per square foot  

Características

Pre-fabricated, refrigerant distribution piping
Quick-connect fittings allow addition or repositioning of cooling modules
Available in 4, 6, 8 and 10 foot lengths (1.2, 1.8, 2.4 and 3 meters)  

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación