The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Liebert HPC-L and HPC-M, Freecooling Chillers

The Liebert HPC freecooling chiller is the ultimate chilled water-based solution delivering high efficiency and reliability. Ideal for data center applications with cooling needs ranging from 350 kW to above 20 MW.

Resulta ideal para:
  • Venta minorista y mayorista
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Telecom
  • Transportation

The Liebert HPC freecooling chiller is the ultimate chilled water-based solution delivering high efficiency and reliability. Its freecooling and compressor functioning options make it ideal for data center applications with cooling needs ranging from 350 kW to above 20 MW. Three different sound emission versions offer the possibility to choose standard or unrivalled low noise levels. The built-in freecooling section together with the "Supersaver" system, guarantee the complete integration with indoor air conditioning units and allow significant energy savings, while increasing the system’s lifetime and reliability. The unit’s maximum efficiency is reached through the leveraging of its freecooling capability and the embedded iCOM control function, which ensures the efficient management of system load sharing, further maximizing performance.

Beneficios

100% Cooling Availability Advanced iCOM Control logic and components aimed at guaranteeing maximum availability Fast start ramp ensures immediate restoration of chiller operation Enhanced management of availability and redundancy as a result of the flexible iCOM teamwork logics
  Extremely Low Operating Costs Significant freecooling capacity results in the reduction of compressors’ working hours Maximized efficiency as a result of state-of-the-art technologies such as EC Fans and Electronic Expansion Valve Further minimization of the total cooling system energy consumption allowed by the iCOM teamwork logics
  Extremely Low Noise Innovative EC fans and special acoustic insulations guarantee the greatest comfort. Three noise level versions available.

Características

Freecooling:Integrated freecooling system to enhance energy savings and increase reliability. Fast Start Ramp:Ensures immediate restoration of chiller operation following a power restart. This reliable technology allows the activation sequence to begin 20 seconds after power restoration, ensuring water temperatures remain stable. iCOMControl:The iCOM software has been developedto specifically ensure the intelligent control of the units within the dynamic data center environment. Screw Compressors:Excellent performance is ensured both at full and partial load as a result of the continuous capacity control system integrated within the control logic. EC Fans:High efficiency EC motors guarantee a 25% saving in energy consumption compared to traditional AC motors. EC fans are further optimized for operation, eliminating electromagnetic-related noise and minimizing overall sound emission. Supersaver:This unique functioning mode may be set up in combination with the LiebertPCW in order to additionally enhance energy savings. This function allows the floor-mount units to communicate via LAN with the freecooling chiller, automatically increasing water temperature when the thermal load decreases. This in turn enhances the system’s seasonal efficiency and freecooling operating time.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación