Vertiv™ Liebert® AFC - La gama de enfriadores de líquido con inversores y refrigerantes de bajo PCA
El Vertiv™ Liebert® AFC, como resultado de su nuevo refrigerante de bajo PCA y una tecnología de compresores con inversores, ofrece una solución innovadora que busca reducir significativamente las emisiones directas e indirectas de carbono a la atmósfera y limitar la huella de carbono del centro de datos. La confiablidad y la continuidad del enfriamiento son factores claves para el Liebert AFC y son concedidos a través de la función de reinicio rápido, las cual permite un reinicio seguro y rápido después de un fallo en la alimentación. El Vertiv Liebert AFC es ideal para las diferentes necesidades de las infraestructuras críticas, al ser una solución extremadamente versátil y altamente configurable.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde

- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Healthcare
- Government
- Military
- Defense
- Aerospace and Missile
- Mining/Metals
- Nuclear Power
- Oil and Gas
- Power Generation
- Power/Gas Transmission and Distribution
- Retail and Wholesale
- Telecom
Sustainability Spotlight
- Low in-rush current and higher part load efficiency, allowing for savings in the electrical infrastructure design and lower running costs.
- Compatible with Low-GWP refrigerant, R1234ze HFO, a low Global Warming Potential (GWP) refrigerant that drastically reduces direct CO₂ emissions.
- Increased free cooling capacity and more free cooling hours lead to a better seasonal efficiency and lower operating costs.
- The possiblity of using pure water inside the data center lowers the risk of environmental pollution and grants lower installation costs.
Vertiv™ Liebert® AFC - La gama de enfriadores de líquido con inversores y refrigerantes de bajo PCA
El Vertiv™ Liebert® AFC, como resultado de su nuevo refrigerante de bajo PCA y una tecnología de compresores con inversores, ofrece una solución innovadora que busca reducir significativamente las emisiones directas e indirectas de carbono a la atmósfera y limitar la huella de carbono del centro de datos. La confiablidad y la continuidad del enfriamiento son factores claves para el Liebert AFC y son concedidos a través de la función de reinicio rápido, las cual permite un reinicio seguro y rápido después de un fallo en la alimentación. El Vertiv Liebert AFC es ideal para las diferentes necesidades de las infraestructuras críticas, al ser una solución extremadamente versátil y altamente configurable.
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Healthcare
- Government
- Military
- Defense
- Aerospace and Missile
- Mining/Metals
- Nuclear Power
- Oil and Gas
- Power Generation
- Power/Gas Transmission and Distribution
- Retail and Wholesale
- Telecom
Beneficios
Características
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.