The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Vertiv™ Liebert® EFC with low-GWP. The next generation indirect evaporative free cooling unit. From 100 to 450 kW.

VertivTM Liebert® EFC with low-GWP refrigerant is the next generation, indirect evaporative free cooling unit designed to cool data center applications with the future in mind. It combines the capabilities of indirect air-to-air heat exchange and evaporative cooling principles in one single unit. Together with the new composite heat exchanger, the new inverter technology with low-GWP R454B, the multi-step evaporative system, the new DX priority control logic functionality and with the WET and DX priority dual modes, it provides even higher efficiency, guarantees compliance with major bans and regulations worldwide for years to come and proves to be as a turnkey solution for rapid deployment facilitating scalability and easy maintenance. Through this cutting-edge, patented technology, the Liebert® EFC can thus achieve pPUE levels of 1.05 allowing data center owners to reach top energy efficiency, as well as minimizing their operating costs.

Obtener el folleto
Principales beneficios:
​Game changer, patented, polymer plate heat exchanger, to achieve a pPUE as low as 1.05
Multi-step evaporative system and new DX priority control logic functionality to grant continuous cooling even with limited or absence of water
Inverter driven compressor technology with low-GWP R454B refrigerant to allow reductions in energy consumption and direct CO2e emissions
Live toggling wet and DX priority modes to adapt operations based on the site-specific contingent conditions
Teamwork functionality embedded the Vertiv™ Liebert® iCOM™ to enable coordinated control, managing all units as part of an optimized system
Innovative design to minimize electrical infrastructure requirements thanks to the free cooling and patented control features at system level
A turnkey solution for rapid deployment to facilitate scalability over the years and to permit easy maintenance
Resulta ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Retail and Wholesale
  • Transportation

The VertivTM Liebert® EFC is equipped with the most advanced industry technology. The system includes indirect air-to-air heat exchange and evaporative cooling technology all in one footprint. The Liebert® EFC is capable of reducing air temperatures by leveraging on the evaporative cooling principle and with the polymer heat exchanger designed for data center applications, it provides higher efficiency together with and increased robustness and reliability. Through this technology, the Liebert EFC with low GWP can thus achieve pPUE levels of 1.05 ensuring top energy efficiency, as well as minimized operating costs.

Beneficios

Game changer polymer plate heat exchanger: to reach your sustainability targets, this new generation, highly efficient, patented, polymer plate heat exchanger reduces pressure drop and delivers a Partial Power Usage Effectiveness (pPUE) as low as 1.05. The new polymeric material combines high durability and extreme corrosion resistance, enabling higher water cycles of concentration (CoC), and optimizing water usage effectiveness (WUE), which means lower water consumption and lower water waste throughout the year.​
Dual mode flexibility, switch in a click: to allow you to control and flexibly switch between operational modes in just a click. To leverage the wet bulb ambient temperature and to reduce compressor-related cooling, easily select WET priority mode, which utilizes water for the evaporative effect to absorb heat. In case of water supply interruption or water scarcity period, you may select the Direct Expansion (DX) priority mode to provide the cooling capacity needed to support the load. This live toggling feature allows the unit to adapt its operation based on the site-specific contingency conditions, aiming for extreme efficiency and promoting conscious water use, especially in water scarcity periods.
Cut CapEx with multi-step evaporative and direct expansion (DX) modes: to operate cooling flexibly and seamlessly with a full DX system that delivers essential cooling capacity during water outages.​ ​Alternatively, when the full DX mode is not required, the multi-step evaporative system and the new DX priority control logic functionality work together to optimize water usage, allowing for a smaller buffer water tank size requirement.
Cooling with the future in mind: to reduce your energy consumption and CO2e emissions, this eco-conscious solution features the inverter technology with the low-GWP refrigerant R454B, with a Global Warming Potential (GWP) of 466
All under your control: to monitor temperature, humidity, pressure, power utilization, and much more leveraging the Vertiv™ Liebert® iCOM™ thermal control. Its advanced algorithms seamlessly manage automatic transitions among the most suitable working modes and protect against water freeze. Liebert® iCOM™ Control allows the high-level management of the units to work together as a single system, thus optimizing room temperature and airflow
Fitting seamlessly: to easily fit the unit in your building in rooftop, perimeter or multi-storey deployments with a reduced footprint and with multiple air configuration options. A turnkey solutions to allow for scalable deployments in the years thanks to a design which require minimal maintenance and allows no white space occupation.

Características

Patented, polymer plate heat exchanger: to minimize the aerodynamic impact of the internal parts and to maximise air flow versus previous configurations equipped with legacy aluminium heat exchangers.
Direct Expansion System or Integrated Chilled Water Coil: to allow the unit operation even in climates characterized by extreme humidity levels or severe temperature peaks.
Inverter driven compressor technology with low-GWP R454B refrigerant: to reduce the energy consumption and CO2e emissions.
Multi-step evaporative system: to optimize water usage and during water scarcity periods, combined with the DX Priority mode, to reduce water consumption and minimize the backup tank size (typically designed for the first 24 hours of an outage).
DX priority control logic functionality: to grant continuous cooling even in absence of water.
Live toggling WET and DX priority modes: to adapt operations based on the site-specific contingency conditions in a click.
Advanced Vertiv™ Liebert®​ iCOM™Control: to ensure high level management of the units to work together as a single system, thus optimizing room temperature and airflow. Furthermore, it features a new 10” touch screen display for quicker and easier data readability
Indirect deluge evaporative free cooling: water evaporation lowers temperature reducing electricity use boosting system efficiency lowering the carbon footprint.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación