The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Liebert HPF, Self-Contained Air Conditioner

Liebert HPF is an extremely flexible unit available in different airflow versions: downflow, upflow or displacement air delivery.

Obtener el folleto
Resulta ideal para:
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting

Beneficios

Compact & Easy to Install Solution with R410A Refrigerant Included
 Freecooling System Minimizing Operating Costs: Our solution provides enhanced energy savings with direct freecooling through the use of outside cold air as a main source of cooling.
 Backed by the Industry’s Best Service and Support: Fast and easy installation. All components easily accessible from the front for simplified maintenance and service. Service delivered by factory trained technicians guaranteeing 24/7 technical support. 

Características

 48 V DC Power Supply for High Availability: 48 V DC power supply guaranteeing emergency coolingand specifically addressing the needs of Telecom enclosures
 Smart Control Guaranteeing Efficient Unit Regulation: Team-working with up to 16 units exploits the benefitsof standby, rotation and cascade modes. Optional graphic display stores the last 200 events, thus enhancing data collection functions.
 Evaporator Fan with Optional EC Fan for Higher Energy Efficiency: High External Static Pressure (ESP) for superior adaption to different layouts and site applications. The new generation of EC fans installed in the Liebert HPF dramatically increases overall unit efficiency.
 Compressor with Cooling Capacity Modulation: Precisely matches heat load and saves energy. Compressor’s modulating capacity and the electronic expansion valve allow continuous cooling availability thus ensuring precise control of room temperature.
 Remote Monitoring Option For Real-Time Infrastructure Optimization: Hirolink-i Communication Interface option provides Liebert HPF withInfrastructure Management enablement (Trellis™, Liebert® SiteScan,Liebert® Nform, LIFE™) as well as third-party customer protocolscompatibility; such as MODBUS, SNMP, BACNET. The interfaceemploys Ethernet, RS-485 and MSTP networks to monitor and manage a wide range of operating parameters, alarms and notifications.
 Three Airflow Distributions Available Providing Cold Air Where Needed: Liebert HPF is an extremely flexible unit available in different airflow versions making it an ideal system for the most diverse site layouts: upflow, downflow or displacement. 

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación