The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

El Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX está basado en una arquitectura segura común que se integra y escala a la perfección para crear una plataforma de gestión de TI abierta, pero resiliente para configuraciones empresariales y en el borde de la red. El Ecosistema Avocent® ADX ofrece el mayor rendimiento, agilidad y seguridad, y permite la automatización, la gestión, el monitoreo y el control de todos sus dispositivos como ninguna otra solución en el mercado.

Presentamos el Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX

Nuevas soluciones de gestión de TI digital Avocent® para satisfacer las necesidades del dinámico mercado empresarial y en el borde. Una solución flexible de bloques de construcción para una gran variedad de necesidades en el mercado y cambios en la carga de trabajo.

Plataforma de gestión
Resiliencia, seguridad, automatización y gestión remotas para una gestión fuera de banda de la infraestructura de TI.

Gestor de racks
El Gestor de Racks Vertiv™ Avocent® ADX se conecta físicamente con los módulos de interfaz o directamente con los procesadores de servicio, las rPDU o el equipo de red. Ofrece alimentación con cable de Ethernet (PoE), consolidación de direcciones IP y traducción de direcciones de red.

Módulos de interfaz
Los módulos de interfaz se conectan con los dispositivos del Gestor de Racks Avocent® ADX y el objetivo final. Están basadas en IP y ofrecen acceso serial y KVM.

Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX

SOLO el Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX ofrece lo siguiente:

  • Una arquitectura común con una plataforma y API abiertas
  • Implementaciones flexibles y escalables
  • Una experiencia de KVM más rápida y con más funcionalidades
  • Una gestión más extensa de los dispositivos de TI
  • Procesador de servicio, serial y KVM en un solo dispositivo
  • Más de 100 usuarios de forma simultánea
  • Una arquitectura completamente digital
  • Seguridad multinivel para usuarios y dispositivos
  • USB-C nativo para compatibilidad con las tendencias de TI

OBTENER EL FOLLETO DESCARGAR EL ARTÍCULO TÉCNICO

Plataforma de Gestión Vertiv™ Avocent® ADX MP1000

 

Principales capacidades y beneficios
Capacidades
Beneficios
  • Gestión y control de los dispositivos de TI
  • Actualizaciones de firmware centralizadas para limitar los riesgos de seguridad
  • Gestión de procesadores de servicio, máquinas virtuales, módulos KVM por IP y dispositivos de acceso remoto

Gestión y control simplificados de la infraestructura física y virtual en la empresa y el borde de la red

  • Acceso seguro a los dispositivos de TI
  • KVM y sesiones seriales seguras
  • Seguimiento detallado con historial de auditoría de usuarios
  • Control y restricción de operaciones en dispositivos

Acceso seguro y auditable a los dispositivos para los operadores de TI

  • Automatización de las tareas de implementación y configuración con API
  • Actualizaciones y configuraciones masivas

Mejora de la eficiencia al efectuar cambios en los dispositivos de TI

Gestión, control, protección y automatización de la infraestructura de TI desde una sola plataforma

 

Gestor de Racks Vertiv™ Avocent® ADX RM1048P
Dispositivo KVM por IP Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K

El mercado de TI está cambiando y las soluciones también deben hacerlo

La TI actual

  • Equipo en las instalaciones
  • Poco o ningún acceso remoto
  • Incapaz de satisfacer las crecientes necesidades de rendimiento
  • Configuración manual de TI
  • El desafío de múltiples productos de gestión
  • Tecnología y capacidad antiguas

La TI del mañana

  • Gestiona el entorno híbrido
  • Facilita un espacio de trabajo remoto
  • Escala los sistemas de la empresa al borde de la red
  • Automatiza la gestión de TI en el centro de datos
  • Construye y abre estándares y plataformas
  • Medidas de alta seguridad
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación