Estado de activación
Contacte con el soporte para socios de Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.
Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.
¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.
¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.
Configuración de cookies
Cookies técnicas
Estas cookies son esenciales para asegurar el funcionamiento correcto del sitio web, para permitir que se registre o inicie sesión y acceda a funciones reservadas, y para permitirnos controlar la seguridad del sitio web y mejorar el rendimiento operativo, por ejemplo, al guardar sus preferencias para mejorar sus visitas posteriores.
Cookies analíticas
Estas cookies nos permiten recopilar y analizar el tráfico y uso del sitio web de forma anónima y comprender y mejorar cómo los visitantes usan el sitio web, incluso qué páginas y productos se consultan con mayor frecuencia. Estas cookies no son estrictamente necesarias para que trabaje el sitio web, pero le brindarán una mejor experiencia de navegación.
Cookies de perfil
Estas cookies nos permitirán rastrear su navegación del sitio web o crear perfiles de sus gustos, hábitos, elecciones, etc., con el fin de enviarle mensajes de promoción especialmente dirigidos a sus preferencias. El rechazo de estas cookies no afectará el funcionamiento adecuado del sitio web, pero evitará que podamos enviarle mensajes de promoción especialmente dirigidos a sus preferencias.
Al hacer clic en “Aceptar todo”, usted acepta que se almacenen cookies en su dispositivo para mejorar la navegación por el sitio, analizar el uso del mismo y ayudar en nuestros esfuerzos de mercadeo.
Para obtener más información sobre qué cookies usamos, haga clic aquí.
- Productos y servicios
- Network and Server
Network and Server
Complete power protection and battery backup for business network equipment, servers, storage, and other critical equipment.
Liebert® PSI5
750 - 5,000VA
Compact, Automatic Voltage Regulation (AVR) line-interactive UPS system designed especially for IT applications such as network closets and small data centers.
Liebert® PSI5 Lithium-Ion
1,500 - 3,000VA
Liebert® PSI5 Lithium-Ion line-interactive UPSs are ideally suited to protect critical infrastructure in edge or distributed IT applications.
Liebert® PSI5 TAA
1,500 - 3,000VA
The Vertiv™ Liebert® PSI5 TAA-compliant line interactive UPS system with Automatic Voltage Regulation (AVR) is designed for IT applications such as network closets and small data centers. This product is TAA-compliant and for government use.
Liebert® GXT5
500 - 20,000VA
The Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS is an online double conversion UPS solution which offers premium power outage protection and continuous power conditioning in a compact and flexible rack/tower design.

Liebert® GXT5 Lithium-Ion
1,000 - 10,000VA
The Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion online double-conversion UPS provides the highest level of power conditioning and power protection for critical business IT systems such as network equipment and business servers.
Liebert® GXT5 TAA
1,000 - 3,000VA
The Vertiv™ Liebert® GXT5 TAA Compliant UPS is an online double conversion UPS solution which offers premium power outage protection and continuous power conditioning in a compact and flexible rack/tower design. This product is TAA-compliant and for government use.
Liebert® APS
5 - 20kVA N+1
The Liebert® APS is a modular online double-conversion UPS, scalable from 5 to 20kVA N+1 and provides mission-critical availability and reduces costs while maintaining future flexibility.