Estado de activación
Contacte con el soporte para socios de Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.
Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.
¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.
¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.
Configuración de cookies
Cookies técnicas
Estas cookies son esenciales para asegurar el funcionamiento correcto del sitio web, para permitir que se registre o inicie sesión y acceda a funciones reservadas, y para permitirnos controlar la seguridad del sitio web y mejorar el rendimiento operativo, por ejemplo, al guardar sus preferencias para mejorar sus visitas posteriores.
Cookies analíticas
Estas cookies nos permiten recopilar y analizar el tráfico y uso del sitio web de forma anónima y comprender y mejorar cómo los visitantes usan el sitio web, incluso qué páginas y productos se consultan con mayor frecuencia. Estas cookies no son estrictamente necesarias para que trabaje el sitio web, pero le brindarán una mejor experiencia de navegación.
Cookies de perfil
Estas cookies nos permitirán rastrear su navegación del sitio web o crear perfiles de sus gustos, hábitos, elecciones, etc., con el fin de enviarle mensajes de promoción especialmente dirigidos a sus preferencias. El rechazo de estas cookies no afectará el funcionamiento adecuado del sitio web, pero evitará que podamos enviarle mensajes de promoción especialmente dirigidos a sus preferencias.
Al hacer clic en “Aceptar todo”, usted acepta que se almacenen cookies en su dispositivo para mejorar la navegación por el sitio, analizar el uso del mismo y ayudar en nuestros esfuerzos de mercadeo.
For more information on which cookies we use, click here.
For more information on which cookies we use, click here.
![](/491a72/globalassets/images/on-page-image/1600x480/1600x480_alber_battery_monitors_for_telecom_298382_0.jpg)
- Productos y servicios
- Nuestras Marcas
- Albér™
- Monitores Alber de baterías para telecomunicaciones
Monitores Alber de baterías para telecomunicaciones
UXTM
El Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) es un monitor para baterías estacionarias diseñado para uso en telecomunicaciones o en centros de datos con alimentación de CD.
Cellcorder CRT-400
El comprobador Cellcorder™ Cell Resistance Tester CRT-400 está especialmente diseñado para cumplir estrictamente con las normas del IEEE para la comprobación de baterías.
Digital Battery Hydrometer
El DMA35 es un medidor digital portátil y autónomo de gravedad específica y temperatura del electrolito adecuado para entornos industriales exigentes.
BCT-2000
El BCT-2000 analiza bancos de cualquier tamaño hasta 256 celdas, realiza pruebas de capacidad de corriente constante y de capacidad de potencia, admite pruebas de UPS y más.
Continuous Load Units
La unidad Continuous Load Unit proporciona la carga durante una prueba de capacidad y puede usarse con el BCT-2000, el monitor BDS-256XL o como un instrumento autónomo con la caja de control manual.
Battery Xplorer Enterprise
El software BXE cuenta con una interfaz del usuario intuitiva que permite una fácil revisión de la condición y el análisis de la batería junto con la causa probable y las acciones correctivas de las condiciones de alarma.
![](/492ed0/globalassets/images/footer-image-01.jpg)
![](/492ebe/globalassets/images/newsletter-icon.png)