Los UPS Liebert® GXT5 Lithium-Ion son ideales para proteger la infraestructura de misión crítica en aplicaciones de borde o de TI distribuida.
La vida útil de las baterías de iones de litio es dos a tres veces mayor que la vida útil de las baterías VRLA.
Esto permite ahorros en el TCO de hasta un 50 % en comparación con las baterías VRLA, principalmente porque el Liebert GXT5 LI requiere menos reemplazos de baterías a lo largo de su vida útil.
No solo ahorrará en el costo de las baterías, sino también en la mano de obra necesaria para reemplazarlas, lo cual es un tema muy importante en las ubicaciones remotas con poco o ningún personal de TI en el sitio.
Básicamente, el UPS Liebert® GXT5 Lithium-Ion es una verdadera solución de configurar y despreocuparse, que requiere poco mantenimiento.
Contáctenos
Rellene nuestro formulario y lo contactaremos para analizar sus necesidades de protección del suministro eléctrico.
Conozca las ventajas de usar baterías de iones de litio en aplicaciones de UPS monofásicos.
¿Cuáles son las características y los beneficios del UPS Liebert GXT5?
Haga clic en el botón que aparece a continuación para conocer sus características

Alto factor de potencia (1.0)
Una mayor potencia utilizable permite más cargas conectadas que ahorran espacio y costos.
Baterías intercambiables en caliente por el usuario.
Aumente la vida útil del producto y la confiabilidad con baterías que pueden reemplazarse fácilmente sin interrupciones en la alimentación del equipo conectado.
Eficiencia (hasta 98 %) en Eco-Mode™ activo
Protección superior con eficiencia máxima
Pantalla LCD gráfica a color con detección de gravedad
La interfaz es intuitiva y ofrece información del estado del UPS para una instalación, una configuración y una operación sencillas.
Alto factor de potencia (1.0)
Más potencia utilizable permite más cargas conectadas que ahorran espacio y costos

Gabinetes de baterías con detección automática.
Puede estar seguro de que el UPS ha sido configurado correctamente para informar el tiempo de operación disponible cuando se usa con hasta 8 gabinetes externos de baterías
Garantía del producto
Cobertura completa mediante una avanzada garantía de cambio estándar por dos años.
Diseño compacto en rack/torre
El ahorro de espacio que ofrece el UPS permite la optimización del espacio del rack y una instalación flexible.

Amplio rango de voltaje
Prolongue la vida de las baterías y permita que el UPS maximice el uso del suministro eléctrico de la red pública antes de transferirse a las baterías
Eficiencia (hasta un 95 %) en modo en línea
Certificación Energy Star 2.0. Una eficiencia más alta se traduce en una gestión optimizada de la energía y una menor disipación del calor, para mayores ahorros energéticos y una mayor confiabilidad.