Arquetipos de borde de la red 2.0: Modelos de infraestructura de borde de la red listos para implementarse
Arquetipos del borde de la red 2.0: Modelos de infraestructura listos para implementar
Diseño de la infraestructura óptima de aplicaciones en el borde de la red para su negocio
![](/4a9250/contentassets/652d2ccf4d3e468098e4925ee999623f/600x770-vertiv-edge-archetypes-wp-cover-sp-latam.jpg)
La infraestructura física es clave en cualquier estrategia de aplicaciones en el borde de la red. El equipo de potencia, enfriamiento y gabinetes, así como la computación que lo soporta, proporciona la base sobre la que se pueden ejecutar las aplicaciones y permite innumerables casos de uso del borde de la red.
La elección de la infraestructura física correcta es aún más importante en el borde de la red, dado que muchas implementaciones se encuentran en ubicaciones donde se requiere soporte y protección adicionales. La navegación por la infraestructura de borde de la red también es más complicada con las amplias y variadas definiciones del borde de la red. Estos factores hacen que sea un desafío para el 49 % de las empresas que exploran las implementaciones de aplicaciones en el borde de la red. Deben tomar decisiones sobre cómo utilizar mejor la infraestructura existente y dónde realizar inversiones hoy para satisfacer las necesidades del mañana.
A partir del trabajo de Vertiv en los Arquetipos de Borde de la Red, que proporcionó una taxonomía para categorizar los casos del borde de la red, este informe lleva a esos arquetipos un paso más allá para definir cuatro modelos de infraestructura de borde de la red. El marco se desarrolló con base en entrevistas con una serie de profesionales de la industria, expertos en centros de datos, proveedores de soluciones y organismos de la industria en aplicaciones de ciudades inteligentes, atención de la salud, manufactura y comercio minorista.
Descargar el
informe de Arquetipos de borde de la red 2.0
A medida que el borde de la red madura y los sitios de borde de la red se vuelven más sofisticados, la creación de modelos de infraestructura del borde de la red es un paso necesario para comprender el equipo específico del sitio y la estandarización del diseño que puede aumentar la eficiencia, reducir los costos y agilizar la implementación.
Durante la última década, a medida que el borde de la red empezó a emerger como una parte crítica de la red y un ecosistema de centros de datos más grande, la industria ha tenido dificultades para definir o categorizar uniformemente las implementaciones del borde de la red.
En 2018, dimos un primer paso hacia la categorización con la introducción de los arquetipos de borde de la red.
El agrupamiento por caso de uso fue un primer paso importante, pero para comprender el borde de la red completamente, tuvimos que profundizar en los detalles. Hay muchos factores que deben tenerse en cuenta al evaluar una posible implementación en el borde de la red. Hemos identificado los más significativos y los hemos aplicado junto con los arquetipos originales para ayudarnos a comprender mejor qué forma física está tomando la infraestructura del borde de la red.
Este documento avanza en la conversación desde las amplias categorizaciones de los arquetipos hasta una evaluación más detallada y práctica de casos de uso, sectores y entornos externos del borde de la red.