The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Vertiv Presenta las Unidades de Distribución de Energía Universales para Rack, para una Implementación Rápida y Sencilla en Cualquier Parte del Mundo

La nueva oferta simplifica la gama de PDU para rack para las instalaciones de hiperescala, coubicaciones y en el borde de la red

Columbus, Ohio [10 de diciembre de 2019] – Vertiv presentó hoy las unidades de distribución de energía universales Vertiv™ Geist™ UPDU, una nueva forma de reimaginar las PDU para rack que permite que una sola unidad pueda satisfacer las necesidades energéticas de las instalaciones de hiperescala, coubicaciones, empresariales y en el borde de la red en cualquier parte del mundo, independientemente de la infraestructura eléctrica existente. Las UPDU Vertiv Geist reducen la complejidad de la gestión del inventario y el abastecimiento, y permiten una implementación más rápida al simplificar la gama de este producto a un solo modelo de UPDU que puede instalarse en cualquier parte del mundo.

Todos los modelos estarán disponibles de forma inmediata y serán fabricados bajo pedido con un plazo de entrega de 3 a 5 días laborales. A principios del 2020, habrá una oferta selecta con las configuraciones más comunes, la cual estará disponible por medio del canal de revendedores y con modelos almacenados localmente.

La innovación detrás de las UPDU Vertiv Geist se origina en el trabajo realizado por Vertiv como parte del Open Compute Project y complementa la estrategia de Vertiv de un diseño más flexible y global. Con un diseño universal, una entrada universal y un cable de alimentación desmontable, las UPDU Vertiv Geist cumplen con las topologías de energía de CA comunes en el mundo, las cuales van de 16 A a 60 A y de 100 V a 415 V en configuraciones de entrada monofásica y trifásica. Todos los modelos cumplen con los requisitos internacionales normativos, de emisiones y de seguridad.

“Los entornos de centros de datos de la actualidad son complejos y más aún debido a las diferencias en las arquitecturas eléctricas entre los países y las regiones”, dijo Brad Wilson, vicepresidente de distribución eléctrica global para rack en Vertiv. “Las UPDU Vertiv Geist eliminan parte de dicha complejidad con una tecnología diseñada para una implementación rápida y sencilla en cualquier parte del mundo, con la posibilidad de adaptarse a las cambiantes necesidades empresariales por medio del aumento de la capacidad de potencia disponible y la actualización de la inteligencia”.

El diseño universal de las UPDU Vertiv Geist permite que los usuarios puedan cambiar el Cable lateral de la instalación (FSC, por sus siglas en inglés) para aumentar o disminuir la disponibilidad de la potencia con base en las cambiantes necesidades de potencia de TI. Los modelos se encuentran disponibles en capacidades máximas de carga de 11 kW y 22 kW, tanto en los factores de forma verticales como horizontales, con varias combinaciones de receptáculos y opciones de supervisión. Los modelos inteligentes cuentan con firmware de monitoreo integrado, compatible con todos los softwares comunes de gestión, incluido el Vertiv™ Environet™. Vertiv ofrece servicios adicionales, como PDU para rack preinstaladas en los racks de Vertiv y amplios paquetes de soporte.

“Una PDU para rack que puede funcionar básicamente con cualquier configuración eléctrica es un factor importante en América Latina, donde tenemos una variedad de voltajes entre países vecinos”, comentó Ricardo Duque, vicepresidente de estrategias de canales para las Américas en Vertiv. “Esta funcionalidad apoyará no solo a nuestros clientes globales y regionales que buscan una implementación simple y estándar, sino también a nuestros distribuidores que podrán optimizar sus inventarios de PDU para rack seleccionando menos modelos, a la vez que aceptan más escenarios que antes”.

Para más información sobre las UPDU Vertiv™ Geist™ o la cartera completa de hardware, software y servicios de Vertiv, visite Vertiv.com.


Sobre Vertiv
Vertiv ofrece hardware, software, análisis y servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes tengan un funcionamiento ininterrumpido, un rendimiento óptimo y un crecimiento conforme a las necesidades de su negocio. Vertiv resuelve los desafíos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos de la actualidad, las redes de comunicaciones y las instalaciones industriales y comerciales, a través de una cartera de soluciones y servicios de infraestructura de TI, enfriamiento y potencia, la cual se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Con sede en Columbus, Ohio, EE.UU., Vertiv emplea a unos 20.000 trabajadores y ejerce sus actividades en más de 130 países. Para más información y para conocer las últimas noticias y contenidos de Vertiv, por favor visite el sitio Vertiv.com.

CONTACTO
Vince McMorrow
T +614 383 1622
C Vince.McMorrow@Fahlgren.com

Artículos relacionados

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación