The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

El NetSure™ Serie 2100 es ideal para las aplicaciones de acceso inalámbrico y en las instalaciones del cliente. Además, ofrece un incomparable rendimiento de la temperatura y una alta densidad de potencia.

Este compacto estante de energía de CD, de 48 V y 48 A, ofrece una avanzada unidad de control, hasta (3) posiciones para rectificadores eSure™ de 1000 W de alta eficiencia y espacio para fusibles y disyuntores de distribución. Ha sido diseñado para garantizar una alta confiabilidad durante un terremoto y cuenta con certificación UL por su seguridad. Además, el tamaño compacto de este sistema cabe dentro de los gabinetes exteriores más pequeños y permite un mayor espacio libre en el rack para los equipos generadores de ingresos.

VER LA PÁGINA DEL PRODUCTO NETSURE SERIE 2100
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación