Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Los centros de datos modulares prefabricados: construidos para el agilizado crecimiento digital

Katja Kufrin Namlić •

El Vertiv™ MegaMod™ ofrece una construcción de calidad, implementaciones rápidas y una escalabilidad sencilla

Las compañías se están digitalizando a un ritmo cada vez más rápido, lo cual dificulta la capacidad de los equipos y proveedores de TI para instalar nueva capacidad para soportar el crecimiento empresarial y los usuarios. Además, los equipos de TI buscan facilitar nuevos casos de uso, como el Internet de las Cosas (IoT), los análisis predictivos, la inteligencia artificial y las aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada. Como resultado, el mercado mundial de transformación digital está creciendo a una impresionante tasa de crecimiento anual compuesto del 23,1 % de 2022 a 2030, y se espera que alcance los $3,81 trillones para finales de la década. 

Las empresas y sus socios pueden capturar este crecimiento si implementan nueva capacidad rápidamente. Esto no solo significa impulsar más ingresos y rentabilidad, sino también la capacidad de aceptar ofertas de homólogos menos ágiles.

Como resultado, muchas compañías han comenzado a elegir los centros de datos modulares prefabricados (PFMDC) por encima de las instalaciones construidas en el sitio ya que pueden implementarse de forma más rápida y flexible en cualquier momento y lugar que los clientes necesiten nueva capacidad.

¿Por qué los compradores de la industria eligen los centros de datos modulares prefabricados?

Vertiv les ofrece a los compradores un PFMDC de alta calidadel Vertiv™ MegaMod™, que puede implementarse en unidades de 0,5 y 1 MW. Las organizaciones —desde empresas y proveedores de servicios de coubicaciones en industrias como la nube, TI, telecomunicaciones, energía, finanzas y fabricación — pueden utilizar el Vertiv MegaMod para:

  • Reducir los problemas en la cadena de suministros: Los propietarios y los operadores de centros de datos tienen que enfrentarse a una gran cantidad de problemas a la hora de construir y poner en marcha centros de datos con espacio libre. Gracias a que el Vertiv MegaMod es una solución de PFMDC completa, los consumidores no tienen que preocuparse por construir una instalación, obtener equipo de diferentes proveedores e integrarlo en el sitio. Vertiv prefabrica y prueba los componentes, para luego enviarlos a su fábrica en Croacia para el ensamblaje completo y las pruebas finales.  
  • Hacer frente al déficit de talento y las limitaciones de la ubicación: Puede que algunos mercados no cuenten con el conjunto de habilidades necesarias para construir centros de datos en el sitio. También puede que los proveedores necesiten implementar nueva infraestructura de centros de datos en ubicaciones hostiles, donde el calor, la humedad, el polvo y otros factores hagan que no sea recomendable construir en el sitio. En ambos casos, puede usar el Vertiv MegaMod para hacer frente a estos desafíos y a la vez proporcionar capacidad de centros de datos de conexión inmediata en cualquier lugar y momento que lo necesite.
  • Poner nueva capacidad en funcionamiento rápidamente: La construcción de un centro de datos tradicional puede tener una duración de hasta 20 meses si la propiedad ya se encuentra comprada y se cuenta con los permisos. En cambio, al implementar el Vertiv MegaMod, los propietarios y operadores de centros de datos pueden omitir varios pasos y reducir los plazos en hasta un 50 % o más, con un promedio de 10 meses. Así, estos consumidores pueden capturar una mayor demanda al ofrecer a los clientes un acceso más rápido a nuevo equipo informático y plazos predecibles para facilitar nueva capacidad.
  • Escalar fácilmente en el futuro: En lugar de diseñar espacios libres y salas de potencia donde no se necesitan, los propietarios y operadores de centros de datos pueden adquirir nueva capacidad en bloques de construcción de 0,05 MW y 1 MW. Esto les brinda a los operadores una mayor flexibilidad. Pueden comenzar con 0,5 MW y aumentar hasta 2 MW, o más, en una sola ubicación o implementar capacidad de conexión inmediata de manera versátil para soportar cargas de TI de 0,5 MW a 2 MW, o más, en múltiples ubicaciones. Esto reduce la inversión inicial y ajusta el gasto futuro con el crecimiento real.  
  • Mantener la calidad y la consistencia: Vertiv utiliza procesos estandarizados bien definidos para construir soluciones Vertiv MegaMod™ y probarlas antes de que sean enviadas e implementadas. Como resultado, los consumidores se sentirán tranquilos de utilizar equipo de calidad con el respaldo de las principales garantías y una red de servicios de primera en el negocio.
  • Sacar provecho del monitoreo en tiempo real: A medida que las compañías hacen crecer sus redes de centros de datos del núcleo al borde, dependen del monitoreo remoto para gestionar más sitios y mantener una alta disponibilidad de los recursos. Los clientes pueden optar por un Sistema de monitoreo del edificio (BMS) basado en SCADA implementado en su solución MegaMod. Los equipos pueden usar el BMS para el monitoreo in situ o remoto en tiempo real, y la visualización de la infraestructura crítica, con gráficos, alarmas, tendencias, gestión de usuarios y registros de sesiones en bases de datos, para mantener un alto rendimiento del sistema.

A medida que el mercado se agiliza, los propietarios y los operadores de centros de datos buscan implementar nueva capacidad más rápidamente, y a la vez preparar su estrategia de implementación para el futuro. El Vertiv MegaMod ayuda a los clientes a implementar capacidad de forma dinámica y aumenta el proceso y las ganancias en eficiencia energética. Además, las compañías pueden agregar nueva capacidad en el sitio de forma modular o desmantelar las unidades y reensamblarlas en una nueva ubicación, lo cual aumenta su flexibilidad y reduce el costo total de propiedad (TCO).

El futuro de los centros de datos es prefabricado y modular. ¿Cómo aprovechará la gran cantidad de ventajas de esta tendencia?

Conozca más sobre el Vertiv™ MegaMod™ hoy mismo.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación