The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Vertiv™ Liebert® PSI5 UPS Firmware Downloads

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES

PSI5-800RT120, PSI5-1500RT120 (TAA), PSI5-2200RT120 (TAA), PSI5-3000RT120 (TAA),
PSI5-5000RT208, PSI5-1000RM1201U, PSI5-1500RM1201U, PSI5-750MT120, PSI5-1100MT120,
PSI5-1500MT120


RELEASE DATE PRODUCT FAMILY DOWNLOAD
September 2023 Vertiv Liebert PSI5 UPS PSI5 UPS Firmware – 2023-09.zip -

Release Notes:

  1. This Firmware update is only compatible on PSI5 models produced in 2022 or later. The UPS serial number must begin with “22” or “23”.
  2. Added the IP address of the optional network card when installed to the LCD.
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación