Centros de datos de Colocation
Supera las exigencias de tus clientes con servicios de infraestructura de alta disponibilidad, eficientes y a precios competitivos
Colocation hoy en día
Los expertos creen que el auge en la construcción de centros de datos hace que 2022 sea un año para avanzar hacia adelante. Descubre las tendencias que los expertos prevén que afectarán a tu negocio.
Lee ahora el prospecto sobre ColocationLos proveedores de Colocation deben implementar con rapidez soluciones personalizadas y diseñadas adecuadamente para cada centro.
Más información sobre soluciones modularesMira este vídeo para saber quién está ganando en el mercado global y por qué.
Vea el vídeoExperiencia de Vertiv en Colocation
Las soluciones Vertiv están diseñadas para ofrecer fiabilidad y escalabilidad y cuentan con inteligencia integrada que mejora la flexibilidad y la manejabilidad.
- Centros de datos prefabricados
- Energía crítica
- Gestión térmica
- Monitorización y gestión
- Servicios
- Racks y cerramientos
Vertiv™ SmartMod™
Las soluciones de infraestructura Vertiv™ SmartMod™ incluyen elementos prefabricados diseñados como módulos transportables y preensamblados que permiten un rápido despliegue.
Energía crítica
Liebert® Trinergy™ Cube
Liebert Trinergy Cube es un sistema SAI modular altamente eficiente para centros de datos en la nube y de Colocation, listo para evolucionar con las crecientes necesidades de negocio. Consigue el mayor nivel de disponibilidad de energía con el modo Dynamic Online, que permite una eficiencia operativa de hasta el 99 %. Reduce el TCO y minimiza el consumo de energía y las emisiones de CO2.
Energía crítica
Sistemas SAI de alta capacidad
Liebert® EXL S1 ofrece protección eléctrica de primera clase y un máximo ahorro de energía máximo. Está disponible en configuraciones de módulo único o bypass distribuido, y es compatible con sistemas de baterías de ion-litio.
Energía crítica
Distribución eléctrica para salas y racks
Las innovadoras unidades de distribución eléctrica y PDU para rack de Vertiv ofrecen la posibilidad de colocar más estanterías y dispositivos por rack. Los armarios de distribución eléctrica proporcionan un sistema personalizado con la comodidad y el ahorro de costes de un sistema preparado y probado en fábrica. Las PDU para rack incluyen modelos básicos, supervisados y conmutados, así como la exclusiva PDU universal, que permite la estandarización independientemente de los requisitos de entrada.
Gestión térmica
Solución free-cooling de refrigerante bombeado
Liebert® DSE es un sistema de free-cooling sin agua altamente fiable y eficiente. Se envía como una unidad única, precargada y probada en fábrica para facilitar al máximo su despliegue.
Gestión térmica
Sistema evaporativo de free-cooling indirecto
El sistema Liebert® EFC incorpora la tecnología de refrigeración evaporativa indirecta mediante intercambiador de calor aire-aire en un solo paquete. Además, aprovecha el principio de la refrigeración por evaporación para soportar niveles de PUE mecánicos tan bajos como 1,03.
Los sistemas de supervisión de infraestructura, controles inteligentes y gestión centralizada trabajan juntos para aumentar la disponibilidad, utilización y eficiencia de los equipos. Desde una gama completa de KVM, consolas serie y gateways hasta sensores y software DCIM, las soluciones de monitorización y gestión de Vertiv ofrecen el control y la visibilidad necesarios para adaptar la capacidad a tus necesidades.
Desde la fase de ingeniería hasta la gestión de proyectos in situ y los servicios de fiabilidad eléctrica, Vertiv ofrece una amplia variedad de programas y servicios para reducir los tiempos de puesta en marcha y permitir un funcionamiento más fiable, seguro y eficiente a lo largo de todo el ciclo de vida de tu instalación.
Sistema de cerramiento de pasillos Vertiv™
El sistema de cerramiento de pasillos Vertiv es un sistema independiente de rack con la flexibilidad para aumentar la eficiencia y la capacidad desde el Core hasta el Edge para centros de datos con suelos elevados y no elevados. Este sistema se adapta a los sistemas de cerramiento de pasillos calientes y fríos y permite implementar la contención antes o después de la instalación de los racks para facilitar la instalación y acelerar el despliegue de los nuevos equipos del centro de datos.
Da el siguiente paso
Nuestros ingenieros están preparados para ayudarte a encontrar una solución a tus necesidades de escalabilidad, eficiencia y disponibilidad. Rellena el formulario o llámanos para contactar con un especialista.
¡Llámanos ahora al 800-799-9295
o deja tus datos para que te llamemos nosotros!