Diseño
Descargar diseños de referencia y documentos técnicos
Principios de diseño de Vertiv
Descubre cómo implementar estos principios puede optimizar el despliegue estratégico de las cargas de trabajo de IA.
Diseños de referencia
Vertiv ha desarrollado diseños de referencia para centros de datos reacondicionados y nuevos con el fin de ayudarle a encontrar soluciones integradas para IA de alimentación eléctrica y refrigeración y otras aplicaciones informáticas de alto rendimiento.
Diseño para nuevas instalaciones
Densidad de rack | N.º de racks | N.º de GPU | ID de diseño | Tecnología de refrigeración | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ND | EMEA | ASIA-OCEANÍA | ||||
20kW | 18 | 248 | RD002![]() |
RD002E![]() |
RD002A![]() |
Aire |
40kW | 10 | 248 | RD003![]() |
RD003E![]() |
RD003A![]() |
Aire |
40kW | 10 | 248 | RD004![]() |
RD004E![]() |
RD004A![]() |
Aire |
73kW | 52 | 1152 | RD006![]() |
RD006E![]() |
RD006A![]() |
Líquido + Aire |
73kW | 110 | 2880 | RD007 | RD007E![]() |
RD007A![]() |
Líquido + Aire |
132kW | 36 | 1152 | RD014![]() |
RD014E![]() |
RD014A![]() |
Líquido + Aire |
132kW | 54 | 1728 | RD015![]() |
RD015E![]() |
RD015A![]() |
Líquido + Aire |
132kW | 72 | 2304 | RD016![]() |
RD016E![]() |
RD016A![]() |
Líquido + Aire |
75kW | 8 | 64 | RD017![]() |
RD017E![]() |
RD017A | Líquido + Aire |
90kW | 12 | 576 | RD018![]() |
RD018E![]() |
RD018A | Líquido + Aire |
132kW | 18 | 576 | RD019![]() |
RD019E![]() |
RD019A | Líquido + Aire |
130kW | 108 | 3456 | RD020![]() |
RD020E | RD020A | Líquido + Aire |
130kW | 18 | 576 | RD021![]() |
RD021E | RD021A | Líquido + Aire |
29kW | 18 | 248 | RD022![]() |
RD022E | RD022A | Aire |
58kW | 10 | 248 | RD024![]() |
RD024E | RD024A | Aire |
132kW | 36 | 1152 | RD025![]() |
RD025E | RD025A | Líquido + Aire |
132kW | 36 | 1152 | RD026![]() |
RD026E | RD026A | Líquido + Aire |
269kW | 36 | 1152 | RD300![]() |
RD300E | RD300A | Líquido |
500kW | - | - | RD500 | RD500E | RD500A | Líquido |
Diseño optimizado para readaptaciones
Densidad de rack | N.º de racks | N.º de GPU | ID de diseño | Tecnología de refrigeración | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ND | EMEA | ASIA-OCEANÍA | ||||
40kW | 4 | 128 | 4X160R![]() |
4X160RE | 4X160RA | Aire |
70kW | 1 | 64 | 1L88R![]() |
1L88RE![]() |
1L88RA![]() |
Líquido + Aire |
80kW | 1 | 40 | 1X80![]() |
1X80E | 1X80A | Aire |
100kW | 1 | 88 | 1L100R![]() |
1L100RE | 1L100RA![]() |
Líquido + Aire |
100kW | 4 | 368 | 4L400R![]() |
4L400RE | 4L400RA | Líquido + Aire |
100kW | 4 | 368 | 4XL400![]() |
4XL400![]() |
4XL400A![]() |
Líquido + Aire |
100kW | 5 | 460 | 5L500![]() |
5L500![]() |
5L500A![]() |
Líquido + Aire |
100kW | 12 | 1104 | 12XL1200 ![]() |
12XL1200![]() |
12XL1200A![]() |
Líquido + Aire |
100kW | 14 | 1288 | 14L1400![]() |
14L1400E![]() |
14L1400A![]() |
Líquido + Aire |
115kW | 1 | - | N/A | 1XL115E![]() |
N/A | Líquido + Aire |
Despliegue de la IA más rápido
Reduce el tiempo de despliegue en un 50 % con soluciones prediseñadas
Acelerar el despliegueInvolucra y libera tu potencial de IA
Obtén una consulta sobre infraestructura de IA o explora la tecnología y asociaciones de canal.
Interactuar con VertivHabla con un experto
Completa los datos para que nuestros consultores de soluciones de IA se pongan en contacto contigo.
¡Hemos recibido tu solicitud!
Gracias por ponerte en contacto con nosotros.