The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Elige tu solución de rack para pared

CONTACTA CON VERTIV

Montaje de pared de 15U Premier con 1000 VA de capacidad para oficinas y empresas

Diseño de referencia n.º 30

Ver PDF

Montaje de pared de 15U Enhanced con 1000 VA de capacidad para oficinas y empresas

Diseño de referencia n.º 29

Ver PDF

Montaje de pared de 15U Essential con 500 VA de capacidad para oficinas y empresas

Diseño de referencia n.º 28

Ver PDF

La solución integrada incluye (CANT. - Resumen del producto (SKU) 1 Rack (02.110.020.8)
1 Administrador de cables y flujo de aire (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 SAI (EDGE-1000IRM1U)
1 SAI (EDGE-1000IRM1U)
1 Tarjeta SAI COMM (IS-UNITY-SNMP)
1 Administrador de TI (AV3108, ACS8008SAC-404)
1 Garantía y servicio (RSAI-PE5-004)
1 Software (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV)
1 Rack (02.110.020.8)
1 Administrador de cables y flujo de aire (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 SAI (EDGE-1000IRM1U)
1 Tarjeta SAI COMM IS-UNITY-SNMP
1 Rack (02.110.020.8)
1 SAI (EDGE-500IRM1U)
Resumen
Capacidad 1000 VA/900 W 1000VA / 900W 500 VA/450 W
Rack(s) 15U x 600 mm x 900 mm (alto x ancho x profundidad) 15U x 600 mm x 900 mm (alto x ancho x profundidad) 15U x 600 mm x 900 mm (alto x ancho x profundidad)
Protección eléctrica SAI Line Interactive SAI Line Interactive SAI Line Interactive
Redundancia N N N
Distribución eléctrica Tomas de salida SAI - 6 x IEC320 C13 Tomas de salida SAI - 6 x IEC320 C13 Tomas de salida SAI - 6 x IEC320 C13
Refrigeración Actualización opcional Actualización opcional Actualización opcional
Cerramiento Actualización opcional Actualización opcional Actualización opcional
Monitorización Incluido Incluido Actualización opcional
Servicios Incluido Actualización opcional Actualización opcional
Garantía 3 años 3 años 3 años
Software Incluido Actualización opcional Actualización opcional
PARTNERS
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación