Soluciones Energéticas Inteligentes Para Mejorar el Rendimiento en el Sector Sanitario
El panorama de la asistencia sanitaria
Según la Organización Mundial de la Salud, el número de personas mayores de 65 años se proyectará en 2050 a prácticamente el triple, hasta rondar los 1.500 millones, mientras que Naciones Unidas espera que la población mundial alcance los 9.800 millones de personas en 2025. En este entorno crítico, se espera que los costes y las demandas sanitarias se incrementen a una velocidad sin precedentes y el impacto de esta fuerza demográfica es algo que estamos empezando a reconocer ahora..
Mejor asistencia y ahorro de energía
A medida que nos vamos preparando para esta nueva realidad demográfica, la tecnología está llevando la innovación a todos los niveles de la asistencia sanitaria, ayudando a las organizaciones a planificar sus próximos movimientos en un entorno que exige continuamente:
- La garantía de un servicio fiable a los clientes, con mayores niveles de disponibilidad, rendimiento y, en especial, escalabilidad
- La oferta de servicios mejores y más amplios a pacientes, visitantes y personal operativo
- La posibilidad de ahorrar energía y reducir costes operativos
- La mejora del rendimiento y la garantía del tiempo de actividad
- La digitalización total para respaldar el cada vez mayor uso de instrumentos electrónicos en la asistencia sanitaria


Smart Energy Solutions to Improve Your Efficiency
We are ready to help you move to this new wave of Information Technology adoption guaranteeing performance, reliability and cost-effectiveness while ensuring safety and high levels of patient care. We have the expertise to develop solutions, for reliable, cost-effective power continuity for the most critical applications:
- Online double conversion Uninterruptible Power Supply (UPS) system to protect against the full range of power disturbances
- Thermal management systems to keep Information Technology temperatures, humidity and air quality in safe operating ranges
- Monitoring systems to increase visibility into system performance, enable more effective preventive maintenance and speed response to equipment issues
- Integrated systems interfaced with building monitoring systems to control electrical supply and back-up generators
Our Life-Critical and Non-Critical sytems, combined with customized solutions, are an established part of the public and private healthcare industry, which are used in healthcare ICT for data center and administration networks, in clinical applications such as laboratory equipment and diagnostic imaging systems, as well as to support the main building power supply.
Optimice Sus Soluciones de Alimentación u Reduzca el Consumo Eléctrico
El "peak shaving" es una técnica desplegada para compensar la demanda de picos de energía eléctrica, consumida por las cargas habituales de la fuente de la red pública. Ayuda a compensar los picos de demanda y a utilizar la energía de forma eficaz, disminuyendo significativamente los recargos durante el periodo de facturación.
Beneficios:
- Significativos ahorros de costes en facturas de electricidad debido a los menores picos de demanda
- Elimina la necesidad de disponer de gran capacidad de la red pública para picos de demanda
- Reduce los costes fijos en el sistema de distribución eléctrica
- La utilización de la red pública reduce los costes operativos asociados con la generación de energía durante el periodo de picos
Nuestra tecnología de supervisión y control brinda un sistema ideal para implementar ahorros por "peak shaving" a través de la red, añadiendo un sistema de control inteligente que emplea temporalmente las baterías como fuente de energía durante periodos de máximo consumo.

Aproveche Nuestra Experiencia en Cada Fase de su Proyecto
A medida que los sistemas médicos se integran en el suministro de servicios sanitarios, la continuidad en su funcionamiento adquiere cada vez una mayor importancia, haciendo más difícil la satisfacción de necesidades actuales y futuras. Tanto si su función es la de responsable de la energía, como si es CEO o consultor, nuestro equipo de gestión de proyectos colaborará con usted para conseguir sus objetivos de rendimiento, costes y plazos de proyectos.

Independientemente de cuales sean sus necesidades, podemos ayudarle a crear un plan de diseño satisfactorio y a colaborar con usted, sus especificadores e instaladores para determinar soluciones óptimas que se ajusten a sus necesidades operativas y de presupuesto.

Cuando esté listo para implementar su solución, podemos gestionar los detalles de transporte, instalación y coordinación de centros directamente con usted, a través de instaladores o mediante distribuidores autorizados.

Una vez configurado el sistema, nuestro servicio de soporte técnico que incluye diagnóstico y control remoto durante la vida útil del equipo, garantiza que su sistema se mantenga en un estado óptimo de disposición en todo momento, para su total tranquilidad.