The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Producto

Liebert AC8 Controller

Autochangeover controllers are ideal for coordinated control of systems with redundant data center infrastructure equipment, such as multiple environmental units or pumps. When the controller detects an alarm in an operating device, a standby device is enabled and the device in alarm is either disabled or left operating as configured.

Obtener folleto Obtener manual
El más adecuado:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Telecom
Garantía: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

Beneficios

Ensures high availability of cooling through automatic centralized control of computer room critical equipment
Simpilfies emergency switching and unit testing
Balances system runtime to reduce cooling unit wear and tear
User-friendly interface makes it easy to program
Interfaces with any device that closes an electrical contact    

Características

Autochanger for up to eight cooling units
LCD interface and a terminal interface, as well as interface to
Liebert SiteScan Web
Powered by 115VAC; 60Hz, 4A or
230VAC;50Hz, 0.5A
Adjustable auto-cycle interval for automaticchangeover (up to 99 days)
Adjustable alarm delay before control after alarm (up to 99 minutes)
Device in alarm can be selected to disable (shutdown) or remain enabled (continue running) after changeover
High and low analog (temperature) alarms
Analog controlled staging of devices (temperature staging of units)
Power failure override
Two Form C control relays activated by any digital or analog input
Paging for up to four numbers
Preconfigured onboard modem
Battery backup
User interface via RS232 or modem connection 

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Thermal Management
PARTNERS
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación