The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Liebert PDX, unidad de refrigeración de expansión directa y montaje en el suelo, de 15 a 165 kW

La unidad de refrigeración de expansión directa Liebert PDX para salas grandes está equipada con la tecnología de refrigeración más avanzada de la industria, lo que le permite proporcionar el máximo rendimiento a centros de datos y salas de servidores.

Obtener folleto
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Medios de comunicación y ocio
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Administración Pública
  • Telecomunicaciones
  • Transporte

Beneficios

Liebert PDX es la unidad de refrigeración de expansión directa y montaje en el suelo que ofrece las mayores prestaciones de su categoría con una excelente eficiencia. 
Perfecta para todos los entornos de centros de datos, con una amplia variedad de configuraciones que se adapta a todos los requisitos de instalación 
Liebert PDX es ideal para centros de datos que sufren variaciones de cargas y temperaturas, como los que suele haber en los entornos cloud 

Características

Installed Liebert PDX in a server room cooling system
Liebert PDX está disponible tanto en versión refrigerada por aire como refrigerada por agua para adaptarse a distintos requisitos de instalación También permite varios modos de funcionamiento en modo freecooling (aire directo, agua indirecta, agua refrigerada en enfriadora con freecooling y economizador de refrigerante bombeado Liebert® EconoPhase™), lo que aumenta su capacidad de adaptación a distintas instalaciones
El economizador de refrigerante bombeado Liebert® EconoPhase™ puede combinarse con la unidad Liebert PDX y el condensador de microcanal Liebert MC para mejorar la gestión térmica y el control y, al mismo tiempo, reducir drásticamente los costes energéticos y el pPUE.
La unidad puede ser configurada con compresores de capacidad modulada para un control preciso de la temperatura y reducción de consumo anual, mientras que la función de economizador de aire frío, gestionada por el control iCOMTM, se adopta cuando la temperatura del aire exterior es más fría que la temperatura de retorno.
Además, la combinación de refrigerante R410A, válvula de expansión electrónica (EEV) y ventiladores de nueva generación Liebert® EC Fans 2.0 permiten que la unidad alcance significativos niveles de rendimiento

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación