The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Unidades de distribución de refrigerante Vertiv™ Liebert® XDU

Diseñadas para admitir refrigeración líquida en entornos de alta densidad, las unidades de distribución de refrigerante Liebert® XDU son adecuadas para aplicaciones de refrigeración de puerta trasera y chip que ofrecen una implementación fácil y rentable en cualquier centro de datos. La gama Liebert XDU ofrece sistemas que funcionan con o sin agua de las instalaciones, lo que te permite aprovechar los beneficios de los servidores refrigerados por líquido para admitir de manera más eficiente densidades de rack más altas sin incurrir en los costes de cambios importantes en la infraestructura.

Obtener folleto
El más adecuado:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Retail and Wholesale

A medida que los centros de datos adoptan la refrigeración líquida, instalar una nueva infraestructura de distribución de refrigeración puede ser un verdadero desafío. Desde entornos de Colocation y de hyperscale hasta aplicaciones de Edge, el Vertiv™ Liebert® XDU simplifica tu trabajo con la flexibilidad necesaria para admitir intercambiadores de calor de puerta trasera o refrigeración líquida de contacto directo. El diseño compacto del Liebert® XDU permite colocarlo al final de la fila o en el perímetro. Sea como sea, y dondequiera que incorpores el Liebert XDU, puedes distribuir refrigerante fácilmente para administrar de manera eficiente los puntos calientes de alta densidad de energía líquido a líquido hasta 450 kW o 1368 KW. Diseño compacto para flexibilidad de implementación dentro de la fila o el perímetro; Distribución de refrigeración eficiente para administrar puntos calientes de alta densidad de energía y hasta 450 kW o 1368 kW; Control de temperatura preciso para eliminar el choque térmico para la CPU y GPU del servidor; Bombas redundantes y fuentes de alimentación dobles para optimizar un funcionamiento fiable; monitorización remota disponible a través de comunicaciones con HTTP, SNMP, RS-485 Modbus, Modbus IP.

Beneficios

Logra una eficiencia increíble en entornos de alta densidad Protege la red de líquido secundaria con un estricto cumplimiento de la compatibilidad de los materiales húmedos Diseñado intuitivamente para facilitar la implementación Se adapta a cualquier diseño de instalación y a múltiples configuraciones de refrigeración Diseño robusto con opciones de redundancia que inspiran confianza, incluida la formación de equipos para las aplicaciones más exigentes Controlador integrado diseñado desde cero para que sea fácil de implementar y admita la detección de fugas Servicios de soporte flexibles disponibles para la instalación y el mantenimiento con opciones para el mismo día

Características

Su diseño compacto permite implementaciones in-row Conexiones de suministro y retorno de líquido superior o inferior Filtro integrado de 50 micras Gran pantalla táctil en color de 7” con capacidad de respuesta Control de temperatura preciso para eliminar el choque térmico de la CPU y GPU del servidor. Monitorización de flujo inteligente con funciones de alarma Diseño de tubería de circuito cerrado con detección de fugas integrada Ubicaciones de llenado y drenaje de fácil acceso El innovador diseño de acero inoxidable y los acoplamientos higiénicos ayudan a garantizar la integridad de la red de fluido secundaria
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación