The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Enfriadoras con freecooling Liebert HPC-L y HPC-M

La enfriadora con freecooling Liebert HPC es la solución definitiva de refrigeración por agua, caracterizada por su alto rendimiento y fiabilidad. Ideal para aplicaciones de centros de datos con necesidades de refrigeración de entre 350 kW y más de 20 MW.

El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Medios de comunicación y ocio
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Administración Pública
  • Fabricación
  • Sanitario
  • Petróleo y gas
  • Venta minorista y mayorista
  • Transporte
  • Telecomunicaciones

La enfriadora con freecooling Liebert HPC es la solución definitiva de refrigeración por agua, caracterizada por su alto rendimiento y fiabilidad. Sus opciones de funcionamiento con freecooling y con compresor lo convierten en ideal para aplicaciones de centros de datos con necesidades de refrigeración de entre 350 kW y más de 20 MW. Tres diferentes versiones de emisión de ruido ofrecen la posibilidad de elegir entre niveles de ruido estándar o muy bajos. La sección de freecooling integrada junto con el sistema «Supersaver» garantizan la completa integración con unidades de aire acondicionado de interior y permiten un significativo ahorro energético a la vez que aumentan la vida útil y la fiabilidad del sistema. La unidad alcanza su máximo rendimiento aprovechando su capacidad de freecooling y su función de control ICOM incorporada, que garantizan la gestión eficiente de la distribución de la carga del sistema y maximizan aún más la eficiencia.

Beneficios

100 % de disponibilidad de refrigeración
Lógica de control ICOM y componentes avanzados dirigidos a garantizar la máxima disponibilidad
La función Fast Start Ramp garantiza la restauración inmediata del funcionamiento de la enfriadora
Mejor gestión de disponibilidad y redundancia como resultado de la lógica de trabajo en equipo iCOM flexible
 
Costes operativos extremadamente bajos
La gran capacidad de freecooling da como resultado la reducción de las horas de funcionamiento de los compresores
Rendimiento maximizado como resultado de tecnologías vanguardistas como los ventiladores EC y la válvula de expansión electrónica
Mayor minimización del consumo de energía del sistema de refrigeración gracias a la lógica de trabajo en equipo iCOM
 
Muy bajo nivel sonoro
Innovadores ventiladores EC y aislamientos acústicos especiales que garantizan el máximo confort. Tres versiones de nivel de ruido disponibles.  

Características

Freecooling: sistema de freecooling integrado para mejorar el ahorro energético y aumentar la fiabilidad.
Fast Start Ramp: garantiza la restauración inmediata del funcionamiento de la enfriadora tras la reanudación de la alimentación. Esta tecnología permite que la secuencia de activación comience en 20 segundos tras la restauración de la alimentación, garantizando la estabilidad de las temperaturas del agua.
Control iCOM: el software iCOM se ha desarrollado para garantizar específicamente el control inteligente de las unidades dentro del entorno de un centro de datos dinámico.
Compresores de tornillo: el rendimiento excelente se garantiza tanto a carga total como parcial gracias al sistema de control de capacidad continua integrado dentro de la lógica de control.
Ventiladores EC: los motores EC de alto rendimiento garantizan un 25 % de ahorro en el consumo energético en comparación con los motores de AC tradicionales. Los ventiladores EC están aún más optimizados para su funcionamiento: eliminan ruido relacionado con campos electromagnéticos y minimizan la emisión de sonido.
Supersaver: este exclusivo modo de funcionamiento puede configurarse en combinación con Liebert PCW para que el ahorro energético sea incluso mayor. Esta función permite a las unidades con montaje en suelo comunicarse a través de una LAN con la enfriadora con freecooling, aumentando automáticamente la temperatura del agua cuando la carga térmica disminuye. Esto, a su vez, mejora el rendimiento estacional del sistema y el tiempo de funcionamiento de freecooling. 
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación