Liebert AFC - La gama de chillers con compresor de tornillo y refrigerante ecológico
Liebert AFC, con la nueva tecnología de inversor y refrigerante de bajo GWP, es una solución respetuosa con el medioambiente. Su objetivo es la reducción drástica de las emisiones directas e indirectas de CO2 para limitar la huella de carbono del centro de datos. La continuidad y la fiabilidad de la refrigeración son clave para el chiller Liebert AFC. Su función Fast Restart permite reiniciar el sistema de forma rápida y segura tras un fallo de alimentación. Liebert AFC es una solución muy versátil y totalmente configurable que se adapta a cualquier necesidad de tu infraestructura crítica.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Healthcare
- Government
- Military
- Defense
- Aerospace and Missile
- Mining/Metals
- Nuclear Power
- Oil and Gas
- Power Generation
- Power/Gas Transmission and Distribution
- Retail and Wholesale
- Telecom
Sustainability Spotlight
- Low in-rush current and higher part load efficiency, allowing for savings in the electrical infrastructure design and lower running costs.
- Compatible with Low-GWP refrigerant, R1234ze HFO, a low global warming potential (GWP) refrigerant that drastically reduces direct CO₂ emissions.
- Increased freecooling capacity and more freecooling hours lead to a better seasonal efficiency and lower operating costs.
- The possibility of using pure water inside the data center lowers the risk of environmental pollution and grants lower installation costs.
Liebert AFC - La gama de chillers con compresor de tornillo y refrigerante ecológico
Liebert AFC, con la nueva tecnología de inversor y refrigerante de bajo GWP, es una solución respetuosa con el medioambiente. Su objetivo es la reducción drástica de las emisiones directas e indirectas de CO2 para limitar la huella de carbono del centro de datos. La continuidad y la fiabilidad de la refrigeración son clave para el chiller Liebert AFC. Su función Fast Restart permite reiniciar el sistema de forma rápida y segura tras un fallo de alimentación. Liebert AFC es una solución muy versátil y totalmente configurable que se adapta a cualquier necesidad de tu infraestructura crítica.
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Healthcare
- Government
- Military
- Defense
- Aerospace and Missile
- Mining/Metals
- Nuclear Power
- Oil and Gas
- Power Generation
- Power/Gas Transmission and Distribution
- Retail and Wholesale
- Telecom
Beneficios
Características
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.