Vertiv™ Liebert® EFC, HE compuesto, solución de refrigeración evaporativa con free cooling indirecto
El sistema incorpora tecnología de refrigeración evaporativa indirecta mediante un intercambiador de calor aire-aire, todo dentro de la misma pieza. Liebert® EFC, compuesto HE, es capaz de reducir las temperaturas del aire aprovechando el principio de refrigeración evaporativa. Ahora, con el nuevo intercambiador de calor compuesto diseñado para aplicaciones de centros de datos, se consigue un mayor rendimiento junto con una mayor durabilidad y fiabilidad. Mediante esta tecnología, Liebert EFC puede alcanzar niveles de pPUE de 1,05 lo que garantiza una destacada eficiencia energética, así como la minimización de los costos operativos.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
Vertiv™ Liebert® EFC, HE compuesto, solución de refrigeración evaporativa con free cooling indirecto
El sistema incorpora tecnología de refrigeración evaporativa indirecta mediante un intercambiador de calor aire-aire, todo dentro de la misma pieza. Liebert® EFC, compuesto HE, es capaz de reducir las temperaturas del aire aprovechando el principio de refrigeración evaporativa. Ahora, con el nuevo intercambiador de calor compuesto diseñado para aplicaciones de centros de datos, se consigue un mayor rendimiento junto con una mayor durabilidad y fiabilidad. Mediante esta tecnología, Liebert EFC puede alcanzar niveles de pPUE de 1,05 lo que garantiza una destacada eficiencia energética, así como la minimización de los costos operativos.
Especificaciones
Unidades de refrigeración evaporativa con free cooling indirecto, equipadas con la tecnología más avanzada del sector, que incluye un intercambiador de calor indirecto aire-aire y tecnología de refrigeración evaporativa, todo dentro de la misma pieza, lo que garantiza una eficiencia energética superior y minimiza los costes de funcionamiento.
Beneficios

Características

Encuentre el contacto de su región
Contactos de asistencia de productos
Cambio
Models | Normal Cooling Capacity (kW) | Max Dry Bulb - Only dry mode3 (°C) | Max Wet Bulb - Only Evaporative Effect3 (°C) | Max Wet Bulb - Evaporative + DX Effect3 (°C) | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC 250 |
225 |
15.4 |
19.8 |
29.3 |
4700 |
3650 |
2500 |
EFC 320 |
265 |
15.6 |
19.5 |
28.6 |
4700 |
3650 |
2900 |
EFC 300 |
300 |
18.7 |
21.0 |
28.6 |
4700 |
4500 |
2900 |
EFC 400 |
400 |
13.9 |
19.9 |
29.1 |
4700 |
3650 |
3400 |
EFC 440 |
400 |
17.0 |
19.9 |
31.0 |
4600 |
4620 |
3400 |