The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Liebert HPF, aire acondicionado autocontenido

Liebert HPF es una unidad extremadamente flexible disponible en diferentes versiones de caudal de aire: flujo descendente, flujo ascendente o suministro de aire con desplazamiento.

Obtener folleto
El más adecuado:
  • Centro de datos/Hosting/Housing

Beneficios

Solución compacta y fácil de instalar con refrigerante R410A incluido
Sistema de freecooling que minimiza los costes operativos​:  Nuestra solución proporciona mayor ahorro energético con freecooling directo mediante el uso del aire frío exterior como principal fuente de refrigeración.
Con el mejor soporte y asistencia del sector: Instalación rápida y sencilla. Facilidad de acceso a todos los componentes desde la parte frontal para simplificar el mantenimiento y las reparaciones. Servicio proporcionado por técnicos formados en la fábrica que garantiza asistencia técnica 24 horas, 7 días a la semana. 

 

Características

Suministro eléctrico de 48 V CC para una alta disponibilidad: Suministro eléctrico de 48 V CC que garantiza refrigeración de emergencia y aborda específicamente las necesidades de los armarios de telecomunicaciones
Control inteligente que garantiza la eficiente regulación de la unidad: El trabajo en equipo con hasta 16 unidades aprovecha las ventajas de los modos reserva, rotación y apoyo entre sí. La pantalla gráfica opcional almacena los últimos 200 eventos, lo que mejora las funciones de recogida de datos. 
Ventilador del evaporador con ventilador EC opcional para un mayor rendimiento energético: Elevada presión estática externa (ESP) para la adaptación superior a diferentes diseños y aplicaciones de sitios. La nueva generación de ventiladores EC instalados en el Liebert HPF aumenta de manera espectacular el rendimiento global de la unidad. 
Compresor con modulación de capacidad de refrigeración: Asigna de forma precisa la carga térmica y ahorra energía. La capacidad moduladora del compresor y la válvula de expansión electrónica permiten disponibilidad continua de refrigeración, con lo que garantizan el control preciso de la temperatura de la sala. 
Opción de control remoto para la optimización de infraestructuras en tiempo real: La opción de interfaz de comunicación Hirolink-i proporciona al Liebert HPF capacidad de gestión de infraestructuras (Trellis™, Liebert® SiteScan, Liebert® Nform, LIFE™), así como compatibilidad con protocolos de clientes de terceros, como MODBUS, SNMP, BACNET. La interfaz emplea redes Ethernet, RS-485 y MSTP para supervisar y gestionar una amplia gama de parámetros operativos, alarmas y notificaciones. 
Tres distribuciones de caudal de aire disponibles que proporcionan aire frío donde resulte necesario: Liebert HPF es una unidad extremadamente fiable disponible en distintas versiones de caudal de aire, lo que la convierte en un sistema ideal para los diseños de emplazamiento más diversos.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNERS
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación