The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

ACS 8048SAC Serial Console

ACS 8000 48-Port ACS single AC

Buscar contacto de ventas Obtener folleto Obtener manual
Login to Save for Later
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Educación
  • Sanitario
  • Fabricación
  • Administración Pública
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Energía nuclear
  • Petróleo y gas
  • Generación de energía
  • Transmisión y distribución de energía y gas
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
  • Transporte
Garantía: 2 años de cobertura completa con garantía de fábrica - Garantía ampliada opcional disponible

Beneficios

¡NOVEDAD! - La conectividad móvil celular proporciona conmutación automática secundaria ante fallos
El puerto del sensor ambiental proporciona visibilidad de las condiciones en la ubicación
Acceso a ubicaciones remotas y resolución de problemas en ellas usando la conmutación automática de red ante fallos a conexión móvil celular, Ethernet o módem analógico
Función de acceso telefónico y respuesta telefónica protegida mediante el módem integrado opcional
Cumplimiento con políticas de seguridad y acceso a centros de datos, niveles de acceso múltiples y personalizables
Sin necesidad de adaptadores con conversiones de pin-out automáticas Cyclades™ y Cisco
Soporte integrado para módulos de fibra SFP de 1 Gb 8 puertos USB para nuevos equipos de TI y dispositivos externos

Características

Configuración rápida y automatizada con aprovisionamiento sin intervención (ZTP)
Acceso serie en banda y fuera de banda para gestionar remotamente dispositivos TI en cualquier parte del mundo
Conmutación automática ante fallos a red móvil o Ethernet mediante segundo puerto GbE
Perfiles de seguridad predefinidos: seguro, moderado y abierto
Perfiles de seguridad personalizados

ACS 8048SAC Serial Console
Product Overview
Tipo
Serial
Puertos de entrada
48 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
Graphic Mode
Internal Modem
0
Service Processor support
No
Extension Distance
N/A
Cellular Support
Yes, via external router
Power Description
Power Supply(s)
1
Input Power (Maximum)
35W
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
USB ports
8 USB 2.0
USB Hub Support
Yes
Operational Conditions
Temperatura operativa
14° to 140°F (-10° to 60°C)
Humidity
20% to 80% non-condensing
Storage Temperature
–4° to 158°F (–20° to 70°C)
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
6.8 lbs
Peso (lbs / kg)
3.1 kgs
Altura (pulgadas / mm)
1.75 in
Altura (pulgadas / mm)
44.5 mm
Anchura (pulgadas / mm)
17.25 in
Anchura (pulgadas / mm)
438 mm
Profundidad (pulgadas / mm)
9.5 in
Profundidad (pulgadas / mm)
241 mm
Miscellaneous
Other supported accessories
1 full size SD card slot

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct

Preguntas más frecuentes

P
¿Cuántas conexiones de puerto serie admiten las consolas Vertiv™ Avocent® ACS 8000 Serial?
R
La familia ACS 8000 ofrece variantes que incluyen 8, 16, 32 y 48 puertos serie junto con 8 puertos USB 2.0 multiuso.
P
¿Qué protocolos/tipos serie admite el ACS 8000?
R
Las consolas de la serie ACS admiten protocolos RS-232, RS-485, RS-422 a través de RJ-45 y USB 2.0 en conectores de tipo A.
P
¿Cómo me conecto y gestiono el ACS 8000?
R
El acceso en banda y fuera de banda (con conmutación automática de red ante fallos) se facilita a través de (2) interfaces Gigabit Ethernet, (2) puertos SFP Gigabit de fibra, módem analógico opcional v.92 y/o módem celular externo 4G/LTE. El dispositivo proporciona una interfaz de usuario GUI basada en navegador web y un puerto de consola local para los comandos CLI y Linux Shell.
P
¿Se puede usar el ACS 8000 para gestionar sistemas de PDU y SAI?
R
Sí, el ACS 8000 detecta y admite automáticamente los sistemas SAI Liebert GXT4 así como las PDU para rack de Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan y Eaton.
P
¿De qué forma proporciona el ACS 8000 un acceso seguro?
R
Los usuarios se autentican mediante TACACS+, RADIUS, LDAP/AD o autenticación local. El dispositivo también incluye un firewall integrado con listas de control de acceso (ACL).
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación