ACS 8032MDDC Serial Console
ACS 8000 32-Port ACS dual DC w/ analog V.92 modem
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Sanitario
- Fabricación
- Administración Pública
- Militar, defensa, aeroespacial y misiles
- Energía nuclear
- Petróleo y gas
- Generación de energía
- Transmisión y distribución de energía y gas
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
- Transporte
ACS 8032MDDC Serial Console
ACS 8000 32-Port ACS dual DC w/ analog V.92 modem
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Sanitario
- Fabricación
- Administración Pública
- Militar, defensa, aeroespacial y misiles
- Energía nuclear
- Petróleo y gas
- Generación de energía
- Transmisión y distribución de energía y gas
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
- Transporte
Beneficios
Características
Especificaciones
- Product Overview
- Tipo
- Serial
- Puertos de entrada
- 32 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
- Graphic Mode
- Internal Modem
- 1
- Service Processor support
- No
- Extension Distance
- N/A
- Cellular Support
- Yes, via external router
- Power Description
- Power Supply(s)
- 2
- Input Power (Maximum)
- 35W
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
- USB ports
- 8 USB 2.0
- USB Hub Support
- Yes
- Operational Conditions
- Temperatura operativa
- 14° to 140°F (-10° to 60°C)
- Humidity
- 20% to 80% non-condensing
- Storage Temperature
- –4° to 158°F (–20° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kg)
- 7.0 lbs
- Peso (lbs / kg)
- 3.2 kgs
- Altura (pulgadas / mm)
- 1.75 in
- Altura (pulgadas / mm)
- 44.5 mm
- Anchura (pulgadas / mm)
- 17.25 in
- Anchura (pulgadas / mm)
- 438 mm
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 9.5 in
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 241 mm
- Miscellaneous
- Other supported accessories
- 1 full size SD card slot
- Avocent® ACS 8000 Advanced Console Server Data Sheet
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407.pdf
- Vertiv™ Capabilities in a Network Closet
- Avocent® ACS 800 & 8000 Out of Band Management Cisco ISR 2900
- Avocent® ACS 8000 Serial Console Server Application Brief AV-49554
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Providing Secure Remote Access Application Brief SL-70948.pdf
- Avocent ACS 4 Reasons to Buy Data Sheet AV-12348
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.
Encuentre el contacto de su región
Contactos de asistencia de productos
Cambio
Preguntas más frecuentes
- P
- ¿Cuántas conexiones de puerto serie admiten las consolas Vertiv™ Avocent® ACS 8000 Serial?
- R
- La familia ACS 8000 ofrece variantes que incluyen 8, 16, 32 y 48 puertos serie junto con 8 puertos USB 2.0 multiuso.
- P
- ¿Qué protocolos/tipos serie admite el ACS 8000?
- R
- Las consolas de la serie ACS admiten protocolos RS-232, RS-485, RS-422 a través de RJ-45 y USB 2.0 en conectores de tipo A.
- P
- ¿Cómo me conecto y gestiono el ACS 8000?
- R
- El acceso en banda y fuera de banda (con conmutación automática de red ante fallos) se facilita a través de (2) interfaces Gigabit Ethernet, (2) puertos SFP Gigabit de fibra, módem analógico opcional v.92 y/o módem celular externo 4G/LTE. El dispositivo proporciona una interfaz de usuario GUI basada en navegador web y un puerto de consola local para los comandos CLI y Linux Shell.
- P
- ¿Se puede usar el ACS 8000 para gestionar sistemas de PDU y SAI?
- R
- Sí, el ACS 8000 detecta y admite automáticamente los sistemas SAI Liebert GXT4 así como las PDU para rack de Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan y Eaton.
- P
- ¿De qué forma proporciona el ACS 8000 un acceso seguro?
- R
- Los usuarios se autentican mediante TACACS+, RADIUS, LDAP/AD o autenticación local. El dispositivo también incluye un firewall integrado con listas de control de acceso (ACL).