Quick Access
Consolas serie ACS 8000 Vertiv™ Avocent®
ACS 8008MSDC Serial Console
Quick Access
Especificaciones
Technical Specifications
ACS 8008MSDC Serial Console
- Product Overview
- Tipo
- Serial
- Puertos de entrada
- 8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
- Graphic Mode
- Internal Modem
- 1
- Service Processor support
- No
- Extension Distance
- N/A
- Cellular Support
- Yes, via external router
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
- USB ports
- 8 USB 2.0
- USB Hub Support
- Yes
- Power Description
- Power Supply(s)
- 1
- Input Power (Maximum)
- 35W
- Miscellaneous
- Other supported accessories
- 1 full size SD card slot
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kg)
- 7.5 lbs
- Peso (lbs / kg)
- 3.4 kgs
- Altura (pulgadas / mm)
- 1.75 in
- Altura (pulgadas / mm)
- 44.5 mm
- Anchura (pulgadas / mm)
- 17.25 in
- Anchura (pulgadas / mm)
- 438 mm
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 9.5 in
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 241 mm
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.
ACS 8008MSDC Serial Console
Garantía : 2 años de cobertura completa con garantía de fábrica - Garantía ampliada opcional disponible
Beneficios
Características
Encuentre el contacto de su región
Contactos de asistencia de productos
Cambio
Preguntas más frecuentes
- P
- ¿Cuántas conexiones de puerto serie admiten las consolas Vertiv™ Avocent® ACS 8000 Serial?
- R
- La familia ACS 8000 ofrece variantes que incluyen 8, 16, 32 y 48 puertos serie junto con 8 puertos USB 2.0 multiuso.
- P
- ¿Qué protocolos/tipos serie admite el ACS 8000?
- R
- Las consolas de la serie ACS admiten protocolos RS-232, RS-485, RS-422 a través de RJ-45 y USB 2.0 en conectores de tipo A.
- P
- ¿Cómo me conecto y gestiono el ACS 8000?
- R
- El acceso en banda y fuera de banda (con conmutación automática de red ante fallos) se facilita a través de (2) interfaces Gigabit Ethernet, (2) puertos SFP Gigabit de fibra, módem analógico opcional v.92 y/o módem celular externo 4G/LTE. El dispositivo proporciona una interfaz de usuario GUI basada en navegador web y un puerto de consola local para los comandos CLI y Linux Shell.
- P
- ¿Se puede usar el ACS 8000 para gestionar sistemas de PDU y SAI?
- R
- Sí, el ACS 8000 detecta y admite automáticamente los sistemas SAI Liebert GXT4 así como las PDU para rack de Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan y Eaton.
- P
- ¿De qué forma proporciona el ACS 8000 un acceso seguro?
- R
- Los usuarios se autentican mediante TACACS+, RADIUS, LDAP/AD o autenticación local. El dispositivo también incluye un firewall integrado con listas de control de acceso (ACL).