Cybex SCKM145 Secure Desktop KM
The Cybex SCKM145 secure desktop KM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banking Financial and Insurance
- Government
Cybex SCKM145 Secure Desktop KM
The Cybex SCKM145 secure desktop KM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.
- Banking Financial and Insurance
- Government
Beneficios
Características
Especificaciones
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 35W (120V)
- Operational Conditions
- Temperatura operativa
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Humidity
- 0-80% RH, non-condensing
- Storage Temperature
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kg)
- 3 lbs
- Peso (lbs / kg)
- 1.4 kg
- Altura (pulgadas / mm)
- 1 in
- Altura (pulgadas / mm)
- 25.4 mm
- Anchura (pulgadas / mm)
- 13.7 in
- Anchura (pulgadas / mm)
- 348 mm
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 5 in
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 127 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.