Cybex SC780 Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC780 secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
Cybex SC780 Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC780 secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.
Garantía: Three-Year WarrantyBeneficios
Especificaciones
- Product Overview
- Resolución de vídeo
- VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 12.4W (120V), 12.5W (240V)
- Operational Conditions
- Temperatura operativa
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Storage Temperature
- -4° to 122° F (-20° to 50° C)
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kg)
- 7 lbs
- Peso (lbs / kg)
- 3.2 kgs
- Altura (pulgadas / mm)
- 2.4 in
- Altura (pulgadas / mm)
- 61 mm
- Anchura (pulgadas / mm)
- 17 in
- Anchura (pulgadas / mm)
- 431.8 mm
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 9.2 mm
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 233.7 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, UL 60950-1, CSA C22.2 No 60950-1, EN60950, FCC