Cybex SC 600C and SC700C Series Secure Desktop KVM Switches
Secure desktop KVM, designed to meet NIAP Protection Profile for Peripheral Sharing Switch version 3.0, supports single monitor, DVI-I, Display Port 1.2 or HDMI 1.4. Optional Dedicated Peripheral port supports CAC readers, as well as additional types of authentication devices, such as facial recognition scanners and fingerprint readers
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
Cybex SC 600C and SC700C Series Secure Desktop KVM Switches
Secure desktop KVM, designed to meet NIAP Protection Profile for Peripheral Sharing Switch version 3.0, supports single monitor, DVI-I, Display Port 1.2 or HDMI 1.4. Optional Dedicated Peripheral port supports CAC readers, as well as additional types of authentication devices, such as facial recognition scanners and fingerprint readers
Garantía: 2 years, extended warranties availableEspecificaciones
Cybex SC620C Secure Desktop KVM
|
||
---|---|---|
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600 | 1.7 in | 10.4 in |
Ver más información del producto | ||
Cybex SC640C Secure Desktop KVM
|
||
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600 | 1.7 in | 10.4 in |
Ver más información del producto | ||
Cybex SC740C Secure Desktop KVM
|
||
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600 | 2.4 in | 10.4 in |
Ver más información del producto |
Beneficios
Características
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.