The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Cybex SC 600 and SC700 Series Secure Desktop KVM Switches

Secure desktop KVM, designed to meet NIAP Protection Profile for Peripheral Sharing Switch version 3.0, supports single monitor, DVI-I, Display Port 1.2 or HDMI 1.4. Optional Dedicated Peripheral port supports CAC readers, as well as additional types of authentication devices, such as facial recognition scanners and fingerprint readers

Obtener folleto
Login to Save for Later
Garantía: 2 years, extended warranties available

Descripción general de especificaciones de modelos
Cybex SC620 Secure Desktop KVM
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600   1.7 in   10.4 in   7.2 in   3.2 lbs  
Cybex SC640 Secure Desktop KVM
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600   1.7 in   10.4 in   7.2 in   3.2 lbs  
Cybex SC680 Secure Desktop KVM
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600   1.7 in   17 in   9.2 mm   6 lbs  
Cybex SC740 Secure Desktop KVM
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600   2.4 in   10.4 in   7.2 in   4 lbs  
Cybex SC780 Secure Desktop KVM
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600   2.4 in   17 in   9.2 mm   7 lbs  

Beneficios

NIAP Common Criteria - validated to EAL2+
Multiple layers of security - U.S. designed firmware allows only keyboard and mouse human interface devices (HIDs) to switch to the target computers. Tamper-evident tape shows a visual indication of an attempt to gain access to the internal components of the switch. Locked memory prevents tampering and reprogramming of the firmware
Secure channels - Two to eight secure channels and 60dB crosstalk isolation to prevent data leaks between adjacent ports
Clears buffer - Automatically clears the keyboard buffer immediately after data is transmitted through the switch, so no data is ever left in the switch  

Características

Outstanding security - Designed to meet the requirements of the latest National Information Assurance Partnership (NIAP) Protection Profile V3.0 for peripheral-sharing devices
Discrete processing paths - Isolated ports on the switch provide discrete processing paths to each system, preventing data leakage, transfer or crosstalk between adjacent ports
Unique NUM Lock, CAPS Lock and Scroll Lock indicators - While the Cybex series maintains unidirectional data flow, it also provides indicators that alert users when the NUM Lock, CAPS Lock or Scroll Lock is on to improve ease of use
Support for USB authentication devices - A CAC port provides secure connection to common access cards for authenticating users.  An optional Dedicated Periphral Port (DPP) provides a secure connection to common access card readers, as well as additional types of authentication devices including, facial recognition scanners and fingerprint readers​
Gain true image reproduction and display flexibility - Cybex KVM switches offer the industry’s broadest range of video connections including DVI-I, Display Port, HDMI and support for resolutions up to UHD 4K to make sure image quality is highly accurate and video plays at the highest definition possible.

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación