Avocent HMX 1070 Series High Performance KVM System
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Avocent HMX 1070 Series High Performance KVM System
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Beneficios
Características
Especificaciones
- Product Overview
- Tipo
- HPKVM
- Puertos de entrada
- USB x 4
- Puertos de salida
- Speaker & Mic
- Conexión de vídeo
- 1 x DVI-I / VGA
- Resolución de vídeo
- 1920x1200
- Graphic Mode
- Internal Modem
- No
- Service Processor support
- NO
- Power Description
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- 20W max
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 1 x RJ45
- USB ports
- 4 x USB type A
- USB Hub Support
- USB keyboard & mouse, mass storage devices
- Operational Conditions
- Temperatura operativa
- 32° to 95° F (0° to 35° C)
- Humidity
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
- Storage Temperature
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kg)
- 1.65 lbs
- Peso (lbs / kg)
- .75 kg
- Altura (pulgadas / mm)
- 1.10 in
- Altura (pulgadas / mm)
- 28 mm
- Anchura (pulgadas / mm)
- 5 in
- Anchura (pulgadas / mm)
- 127 mm
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 7.87 in
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 200 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- cUL, UL, CE, FCC15 Class A
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.