Avocent HMX 1000 High Performance KVM Systems
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Avocent HMX 1000 High Performance KVM Systems
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Especificaciones
Avocent HMX 1070 Series High Performance KVM System
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPKVM | USB x 4 | Speaker & Mic | 1 x DVI-I / VGA | 1920x1200 | 1.10 in | 5 in | 7.87 in | 1.65 lbs |
Ver más información del producto | ||||||||
Avocent HMXMGR Management Appliance
|
||||||||
HPKVM | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.7 in | 16.8 in | 14 in | 13 lbs |
Ver más información del producto |
Beneficios
the state of the OS or BIOS.
Características
users to be located anywhere on the network
applications
pooling and reporting
administration and authentication through AD, LDAP, TACACS+, RADIUS, RSA SecureID and NT
user and computer
dual-video, high-resolution products
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.