The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

x
Modelo

Plataforma de gestión Vertiv™ Avocent® ADX MP1000

The Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform enables IT teams to manage IT infrastructure remotely and securely, while benefitting from automated deployment and configuration processes. Vertiv™ Avocent® Management Platform Virtual Appliance is the software version of the ADX-MP1000DAC-400 hardware appliance. It is designed for secure remote management and provides a rich set of REST APIs and SDK to help automate deployment and configuration changes to IT equipment.

Buscar contacto de ventas Obtener folleto Obtener manual
Login to Save for Later
Principales ventajas
La experiencia KVM más rápida y con más funciones en un solo dispositivo Toda la arquitectura digital para despliegues flexibles y escalables La gestión más amplia de dispositivos de TI Tecnología resistente y segura que admite más de 100 usuarios simultáneos Arquitectura común con estándares abiertos, plataformas y APIs
El más adecuado:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Beneficios

Administración y control simplificados de la infraestructura virtual y física en Enterprise y Edge Acceso seguro y auditable a dispositivos para operadores de TI Mejora en la eficiencia de realizar cambios en los dispositivos de TI Diseñada para facilitar la escalabilidad de pequeña a gran envergadura Minimiza las interrupciones del servicio mediante un acceso remoto siempre

Características

Descubre dispositivos de TI, procesadores de servicios, máquinas virtuales Visualizador HTML5 para sesiones de KVM y VM Visualización de métricas SP, control SP y actualizaciones de firmware Uso compartido de sesión Actualizaciones masivas y configuración, gestión de firmware AD/LDAP, permisos API RESTful + SDK

The Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution is built upon a secure common architecture which seamlessly integrate and scale to create an open yet resilient IT management platform – from Enterprise to Edge configurations. Avocent® DSView™ Solution provides the highest performance and agility, security, and enables automation, management, monitoring and control of all your devices like no other solution in the market. The Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform allows users to manage service processors, virtual machines, IP KVM modules and remote access appliances. It also provides centralized firmware update capability to IT devices and limits security risks. The Vertiv™ Avocent® RM1048 Rack Manager uses a single IP to access devices, reduces power and cabling costs with PoE and can offer over 100+ user sessions without more hardware. The Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM offers remote 4K KVM with fast and precise mouse synchronization and end to end encryption of all traffic. It offers HDMI, DP, MiniDP adapters along with native USB-C for plug and play connectivity. The Vertiv™ Avocent® IPIQ IP KVM solution scales from edge to enterprise and increases productivity by simplifying remote access and troubleshooting of IT devices with enhanced video resolution.

Plataforma de gestión Vertiv™ Avocent® ADX MP1000
Graphic Mode
Humidity
10-80% Relative Humidity with 29° C max dew point
Power Supply(s)
Dual
Power Description
Network Interfaces
2 x 1G Ports
Serial Ports
1 x DB9
Interfaces/Ports
USB Ports
2 x USB 3.0
Temperatura operativa
10 - 35° C (50-95° F)
Fans
3
Operational Conditions
Agency Approvals
Please reference Data Sheet for Agency Approvals
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
29.98 lbs
Peso (lbs / kg)
13.6 kgs
Altura (pulgadas / mm)
2.5 in
Miscellaneous
Storage Temperature
-40 to -65° C (-40 to -149° F)

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de interés de producto: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNERS
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación