Series de extensores KVM Avocent® LV5520T/Avocent® LV5520R
Avocent® LV5520T es la última incorporación a la gama de productos de alto rendimiento Avocent®. Avocent LV5520R, combinado con Avocent LV5520T, es un extensor KVM punto a punto de alto rendimiento que ofrece gráficos en color de 24 bits en cabezales dobles de hasta 4K a 60 Hz.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
Series de extensores KVM Avocent® LV5520T/Avocent® LV5520R
Avocent® LV5520T es la última incorporación a la gama de productos de alto rendimiento Avocent®. Avocent LV5520R, combinado con Avocent LV5520T, es un extensor KVM punto a punto de alto rendimiento que ofrece gráficos en color de 24 bits en cabezales dobles de hasta 4K a 60 Hz.
Beneficios
Características
Especificaciones
Avocent® LV5520T es la última incorporación a la gama de productos de alto rendimiento Avocent®. Avocent LV5520R, combinado con Avocent LV5520T, es un extensor KVM punto a punto de alto rendimiento que ofrece gráficos en color de 24 bits en cabezales dobles de hasta 4K a 60 Hz. Proporciona a los usuarios acceso en tiempo real, claridad de alta resolución y salida de vídeo de la consola local. Avocent LV5520T se conecta mediante un enlace de cobre o de fibra e incluye un indicador LED que muestra la calidad de la conexión del enlace.
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.