The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Series de extensores KVM Avocent® LV5500/ Avocent® LV5520

Los extensores Vertiv™ Avocent® LV5500/ Avocent® LV5520 son modelos KVM (teclado, vídeo, ratón) de uno o dos cabezales que ofrecen acceso remoto a varios dispositivos a través de una red IP existente. Los extensores Avocent LV5500/ Avocent LV5520 ofrecen a los usuarios de los sectores de la radiodifusión, centros de control y otras industrias que requieren acceso a varios dispositivos a través de IP, la capacidad de superar las restricciones que imponen las distancias, además de ofrecer la velocidad y las imágenes que necesitan para ser efectivos y eficientes.

Obtener folleto Obtener manual

El Avocent® LV5500 es un extensor de alto rendimiento de un solo cabezal que ofrece gráficos en color de 24 bits con resolución hasta 4K a 60 Hz. Ofrece a los usuarios acceso en tiempo real, a alta resolución y claridad, además de salida de vídeo de consola local. El Avocent LV5520 es un extensor punto a punto de alto rendimiento con cabezal doble que ofrece gráficos en color de 24 bits con resolución hasta 4K a 60Hz, además de emulación USB 2.0 de alta velocidad, HD y audio analógico.

Descripción general de especificaciones de modelos
Series de extensores KVM Avocent® LV5520T/Avocent® LV5520R
1.54 in   7.32 in   5.83 in   2.73 lbs  
Series de extensores KVM Avocent® LV5500T/Avocent® V5500R
1.54 in   7.32 in   5.83 in   2.84 lbs  

Beneficios

4K a 60 Hz: la nueva tecnología ajusta automáticamente la resolución de la señal hasta 4K/60 para ofrecer vídeo de calidad en extensores de cabezal simples y dobles.
Mejor productividad y funcionalidad: aprovecha la capacidad de avance y retroceso con los puertos USB 2.0 transparentes de alta velocidad al conectarse a tabletas, joysticks, cámaras web, impresoras, entre otros dispositivos.
Configuración cero: conexión sin esfuerzo a varios dispositivos sin tener que pasar por las molestias de la configuración manual.

Características

·Opción de fibra o cobre: conexión entre transmisor y receptor con un solo cable de fibra o cobre. Amplía el alcance y el ancho de banda del extensor KVM hasta 4 km con la opción de cable de fibra.
Puerto local de acceso directo (cabezal único): permite hasta dos usuarios, locales y remotos, con acceso simultáneo a la misma máquina.
Emulación verdadera USB 2.0 (doble cabezal): la emulación USB del dispositivo garantiza que el ordenador arrancará sin el receptor conectado y permite el funcionamiento con doble PC.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de interés de producto: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación