Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager
Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager es un dispositivo diseñado para gestionar la infraestructura de TI y se basa en una arquitectura común segura que puede escalarse desde Enterprise hasta Edge.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Medios de comunicación y ocio
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Fabricación
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
- Transporte
Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager
Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager es un dispositivo diseñado para gestionar la infraestructura de TI y se basa en una arquitectura común segura que puede escalarse desde Enterprise hasta Edge.
- Banca, financiero y seguros
- Medios de comunicación y ocio
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Fabricación
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
- Transporte
Beneficios

Características
Especificaciones
Vertiv™ Avocent® ADX Platform se basa en una arquitectura común segura que se integra y escala a la perfección para crear una plataforma de administración de IT abierta pero resiliente, desde configuraciones Enterprise hasta Edge. Avocent ADX Platform ofrece el mayor rendimiento, agilidad y seguridad, además de permitir la automatización, gestión, monitorización y control de todos los dispositivos como ninguna otra solución del mercado.
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kg)
- 16.91 lbs
- Peso (lbs / kg)
- 7.67 kgs
- Altura (pulgadas / mm)
- 1.72 in
- Altura (pulgadas / mm)
- 43.7 mm
- Anchura (pulgadas / mm)
- 17.24 in
- Anchura (pulgadas / mm)
- 438 mm
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 17.4 in
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 442 mm
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.