The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

Dispositivo serie Vertiv™ Avocent® ADX IPSL

The Vertiv™ Avocent® IPSL is an innovative serial IP solution that scales from edge to enterprise and increases productivity by simplifying remote access and troubleshooting of IT devices.

Buscar contacto de ventas Obtener folleto Obtener manual
Login to Save for Later
Principales ventajas
Reducción de costes mediante la reducción/eliminación de las visitas en el centro Reducción del tiempo de aprovisionamiento de nuevos equipos Mejora de la visibilidad en ubicaciones remotas Aumento de la productividad con acceso remoto en serie a los dispositivos de TI
El más adecuado:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Beneficios

Reducción de costes mediante la reducción/eliminación de las visitas en el centro Reducción del tiempo de aprovisionamiento de nuevos equipos Mejora de la visibilidad en ubicaciones remotas Aumento de la productividad con acceso remoto en serie a los dispositivos de TI

Características

Pequeño formato: Tamaño portátil para una fácil implementación en ubicaciones de Edge. Direccionable por IP: Se puede acceder desde cualquier lugar de la red, para permitir la gestión remota de dispositivos serie. Seguridad: Arranque seguro con hardware de raíz de confianza para firmware a prueba de manipulaciones, TLS1.3, cifrado AES256 para todas las comunicaciones hacia y desde el dongle serie IP Medios virtuales: Montaje de unidades virtuales de forma remota para transferir archivos, como actualizaciones de firmware u otros archivos de configuración. De serie: Gestión simultánea de hasta cuatro objetivos serie con redirección serie SSH HTML5: Interfaz del usuario basada en web HTML5 para una gestión simplificada.

The Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution is built upon a secure common architecture which seamlessly integrate and scale to create an open yet resilient IT management platform – from Enterprise to Edge configurations. Avocent® DSView™ Solution provides the highest performance and agility, security, and enables automation, management, monitoring and control of all your devices like no other solution in the market. The Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform allows users to manage service processors, virtual machines, IP KVM modules and remote access appliances. It also provides centralized firmware update capability to IT devices and limits security risks. The Vertiv™ Avocent® RM1048 Rack Manager uses a single IP to access devices, reduces power and cabling costs with PoE and can offer over 100+ user sessions without more hardware. The Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM offers remote 4K KVM with fast and precise mouse synchronization and end to end encryption of all traffic. It offers HDMI, DP, MiniDP adapters along with native USB-C for plug and play connectivity. The Vertiv™ Avocent® IPIQ IP KVM solution scales from edge to enterprise and increases productivity by simplifying remote access and troubleshooting of IT devices with enhanced video resolution.

Dispositivo serie Vertiv™ Avocent® ADX IPSL
Graphic Mode
Humidity
De 5 a 80 % sin condensación
Width
83,82 mm / 3,3 pulg.
Depth
147,32 mm / 5,8 pulg.
Power Description
Network Interfaces
1 x 1G (PoE)
Serial Ports
2 x RJ45, 2 x USB tipo A
Interfaces/Ports
USB Ports
USB Micro B
Temperatura operativa
0 a 60 °C
Operational Conditions
Weight
0,18 kg / 0,4 lb
Agency Approvals
Consulta la ficha técnica para ver las aprobacione
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
4 lbs
Peso (lbs / kg)
0,18 kgs
Altura (pulgadas / mm)
1.4 in
Altura (pulgadas / mm)
35.56 mm
Anchura (pulgadas / mm)
3.3 in
Anchura (pulgadas / mm)
83.82 mm
Profundidad (pulgadas / mm)
5.8 in
Profundidad (pulgadas / mm)
147.32 mm
Miscellaneous
Height
35,56 mm / 1,4 pulg.

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de interés de producto: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación