The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM

Como parte del Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem, el IPIQ es una solución KVM por IP cero U que se escala desde aplicaciones Edge hasta enterprise y simplifica el acceso remoto y la resolución de problemas de dispositivos de TI con una resolución de vídeo mejorada.

Buscar contacto de ventas Obtener folleto Obtener manual
Login to Save for Later
Principales ventajas
La experiencia KVM más rápida y con más funciones en un solo dispositivo
Toda la arquitectura digital para despliegues flexibles y escalables
La gestión más amplia de dispositivos de TI
Tecnología resistente y segura que admite más de 100 usuarios simultáneos
Arquitectura común con estándares abiertos, plataformas y APIs
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Medios de comunicación y ocio
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Educación
  • Administración Pública
  • Sanitario
  • Fabricación
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
  • Transporte
Garantía: Garantía estándar de 2 años

Beneficios

Conectividad plug and play a dispositivos de TI para gestión y control remotos
Acceso seguro y fiable a dispositivos de TI desde cualquier lugar
Despliegue rentable para configuraciones Edge o enterprise

Características

Solución KVM remota direccionable por IP con sesión compartida
Sincronización rápida y precisa del ratón
Puerto LAN secundario para procesadores de servicios
Despliegue cero U
Cifrado integral de todo el tráfico
Hasta 1920 x 1200 a 30 Hz
Color de 16 bits
 

El Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem se basa en una arquitectura común segura que se integra y escala a la perfección para crear una plataforma de administración de TI abierta pero resistente, desde configuraciones enterprise hasta Edge. Avocent ADX Ecosystem proporciona el mayor rendimiento y agilidad, seguridad y permite la automatización, administración, monitorización y control de todos tus dispositivos como ninguna otra solución en el mercado. La plataforma de administración Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 permite a los usuarios administrar procesadores de servicios, máquinas virtuales, módulos IP KVM y dispositivos de acceso remoto. También proporciona capacidad de actualización de firmware centralizada para dispositivos de TI y limita los riesgos de seguridad. Con Avocent ADX MP1000, los usuarios pueden automatizar despliegues y tareas de configuración con API. El Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 utiliza una única dirección IP para acceder a los dispositivos, reduce los costes de alimentación y cableado con PoE, y puede ofrecer más de 100 sesiones de usuario sin hardware adicional. Con el Avocent® ADX RM1048, puedes conectar varios dispositivos informáticos para acceder al nivel de rack y configurar el ancho de banda necesario para satisfacer tus demandas digitales. El Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM ofrece KVM 4K remoto con sincronización del ratón rápida y precisa y cifrado de extremo a extremo de todo el tráfico. Ofrece adaptadores HDMI, DP, MiniDP junto con USB-C nativo para conectividad plug and play. El Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM optimiza la experiencia del usuario para un ancho de banda bajo junto con sesiones compartidas para resolver problemas de TI. Como parte del Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem, el IPIQ es una solución KVM por IP cero U que se escala desde aplicaciones Edge hasta enterprise y simplifica el acceso remoto y la resolución de problemas de dispositivos de TI con una resolución de vídeo mejorada.

Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
Product Overview
Tipo
Infraestructura digital
POD
2 x 10/100 mb de conectividad SP 1 x VGA, 1 x USB
Power
5V
Connectors
n/a
Resolución de vídeo
1900 x 1200 a 30 Hz, color de 16 bits
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
.30 lbs
Peso (lbs / kg)
.136 kgs
Altura (pulgadas / mm)
.9 in
Altura (pulgadas / mm)
23 mm
Anchura (pulgadas / mm)
1.5 in
Anchura (pulgadas / mm)
38 mm
Profundidad (pulgadas / mm)
22 in
Profundidad (pulgadas / mm)
559 mm

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambio
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de interés de producto: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación