The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

SVMV280DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 8 port

Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer KVM Secure sigue proporcionando la solución KVM necesaria para acceder a datos clasificados y no clasificados. Mediante el uso de un puerto de vídeo completamente nuevo, el KVM Avocent® Standard MultiViewer acepta un cable conector estándar HDMI o DP cuando el puerto de vídeo de entrada/destino tiene un conector universal.

Buscar contacto de ventas Obtener folleto Obtener manual
Principales ventajas
Permite ver simultáneamente varios ordenadores separados en un solo monitor.
Capacidad para interactuar con varios equipos en una sola pantalla.
Con CNS, las transiciones de teclado y ratón ocurren sin problemas al mover el cursor por los bordes de la ventana.
Interacción directa con cualquier aplicación a través de las funciones de pantalla táctil.
 
Garantía: 3 años de cobertura completa con garantía de fábrica - Garantía ampliada opcional disponible

Características

La facilidad de uso del MultiViewer hace que la navegación entre varios ordenadores sea una experiencia simple e intuitiva.
El Avocent Standard MultiViewer funciona con HDMI y DP, lo que ofrece a los usuarios opciones de visualización flexibles.
Permite interactuar con varios ordenadores en una sola pantalla, con lectores de tarjetas inteligentes (CAC) o biométricos para la autenticación en varios ordenadores seguros.

El sistema KVM Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer es un nuevo enfoque tecnológico para los switches KVM estándar actuales. Al proporcionar una función de ventana completa, cada PC de destino se muestra en una ventana separada y en un monitor/pantalla todo en uno. Con una opción de cabezal doble, Avocent® Standard MultiViewer proporciona al usuario acceso a hasta 8 ordenadores en monitores simples o duales. Con la conmutación de la navegación del cursor (CNS), estos mismos usuarios pueden cambiar rápidamente y sin problemas entre varios dominios con un solo ratón, ahorrando tiempo y gastos a través de una reducción en los periféricos KVM.

SVMV280DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 8 port
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
8.2 lbs
Peso (lbs / kg)
3.71 kgs
Altura (pulgadas / mm)
2.6 in
Altura (pulgadas / mm)
66.04 mm
Anchura (pulgadas / mm)
5.0 in
Anchura (pulgadas / mm)
127 mm
Profundidad (pulgadas / mm)
17.5 in
Profundidad (pulgadas / mm)
444.50 mm

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación