SVMV240DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 4 port
Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer KVM Secure sigue proporcionando la solución KVM necesaria para acceder a datos clasificados y no clasificados. Mediante el uso de un puerto de vídeo completamente nuevo, el KVM Avocent® Standard MultiViewer acepta un cable conector estándar HDMI o DP cuando el puerto de vídeo de entrada/destino tiene un conector universal.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
SVMV240DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 4 port
Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer KVM Secure sigue proporcionando la solución KVM necesaria para acceder a datos clasificados y no clasificados. Mediante el uso de un puerto de vídeo completamente nuevo, el KVM Avocent® Standard MultiViewer acepta un cable conector estándar HDMI o DP cuando el puerto de vídeo de entrada/destino tiene un conector universal.
Garantía: 3 años de cobertura completa con garantía de fábrica - Garantía ampliada opcional disponibleCaracterísticas
Especificaciones
El sistema KVM Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer es un nuevo enfoque tecnológico para los switches KVM estándar actuales. Al proporcionar una función de ventana completa, cada PC de destino se muestra en una ventana separada y en un monitor/pantalla todo en uno. Con una opción de cabezal doble, Avocent® Standard MultiViewer proporciona al usuario acceso a hasta 8 ordenadores en monitores simples o duales. Con la conmutación de la navegación del cursor (CNS), estos mismos usuarios pueden cambiar rápidamente y sin problemas entre varios dominios con un solo ratón, ahorrando tiempo y gastos a través de una reducción en los periféricos KVM.
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kg)
- 3.5 lbs
- Peso (lbs / kg)
- 1.58 kgs
- Altura (pulgadas / mm)
- 1.7 in
- Altura (pulgadas / mm)
- 43.18 mm
- Anchura (pulgadas / mm)
- 5.0 in
- Anchura (pulgadas / mm)
- 127 mm
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 13.7 in
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 348.98 mm
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.