The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Vertiv VR Rack

Gane rapidez en sus despliegues en cualquier parte del mundo gracias al rack VR de Vertiv El rack VR de Vertiv puede alojar una amplia variedad de equipos, incluidos servidores, almacenamiento, conmutadores, routers, PDU, SAI, servidores de consola y conmutadores KVM. El rack VR de Vertiv está diseñado para entornos de alta densidad con el objetivo de satisfacer requerimientos de misión crítica; incluso aunque estas evolucionen y cambien.

Buscar contacto de ventas Obtener folleto Obtener manual
Login to Save for Later
Garantía: La garantía estándar de 3 años con opción a 5 años para el rack protege todo el sistema para disfrutar de una total tranquilidad

Todos los racks VR de Vertiv vienen con un kit completo de llaves y herramientas que incluye 50 tuercas y tornillos M6, una herramienta de instalación de tuercas enjauladas, protección de bordes para la entrada del cable del panel superior, una llave T30/Phillips L y un destornillador de prolongación T30. Todos los modelos cuentan con puerta delantera con cerradura y perforación del 77 %, puertas traseras de doble hoja con cerradura y perforación del 77 %, dos pares de paneles laterales divididos con cerradura, una cubierta superior para la entrada del cable de alta intensidad (2000 cables de Cat 6), dos juegos de perfiles EIA de 19 pulgadas y dos bandejas verticales para gestión de cableado y montaje de PDU (una por lateral). El rack VR de Vertiv está construido con ruedas de perfil bajo y patas niveladoras, soportes de fijación y abrazaderas de montaje.

Beneficios

El rack VR de Vertiv ofrece una solución de máxima calidad para la instalación de sistemas informáticos en cualquier momento y lugar.
La agilidad en la entrega garantiza una rápida disponibilidad 
Compatible con todo tipo de equipos para rack y proporciona 2,5 pulgadas adicionales de profundidad
Un amplio conjunto de accesorios que incluye gestión del cableado y del flujo de aire, bandejas, manetas y soportes angulares
Con un diseño que permite el montaje sin herramientas, la instalación, los ajustes y el servicio se simplifican

 

 

Características

Disponible en 8 tamaños estándares
Profundidad totalmente ajustable de los perfiles de 19 pulgadas
Puertas que tienen una perforación del 77 % y con bisagras a ambos lados
Dos bandejas verticales para gestión del cableado o instalación de PDU en la parte trasera del rack, ajustables en profundidad, que permiten montaje sin herramientas de accesorios 
Altura del bastidor de 42U que permite el paso con ruedas a través de puertas de medida estándar 
Sistema sencillo de fijación externa de varios rack en una fila
Paneles laterales divididos con pestillo y cerradura individual que permite una retirada e instalación sencillas

 

 

 
 

 

 
PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación