Rack compacto de servidores Vertiv Knürr SMA
El rack compacto Vertiv Knürr Smaract es un innovador y práctico armario de 19" con mínima huella, una alta flexibilidad y un gran rendimiento. Al mismo tiempo, facilita la integración y la ampliación modular ofreciendo una amplia gama de soluciones. Idóneo para aplicaciones de servidores en supermercados, tiendas, consultas médicas, etc.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Medios de comunicación y ocio
- Construcción e ingeniería
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Seguridad y protección
- Administración Pública
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
Rack compacto de servidores Vertiv Knürr SMA
El rack compacto Vertiv Knürr Smaract es un innovador y práctico armario de 19" con mínima huella, una alta flexibilidad y un gran rendimiento. Al mismo tiempo, facilita la integración y la ampliación modular ofreciendo una amplia gama de soluciones. Idóneo para aplicaciones de servidores en supermercados, tiendas, consultas médicas, etc.
- Banca, financiero y seguros
- Medios de comunicación y ocio
- Construcción e ingeniería
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Seguridad y protección
- Administración Pública
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
Especificaciones
Vertiv Knürr SMA representa un concepto innovador y práctico con mínima huella. ¡Flexibilidad y rendimiento de alto nivel! Al mismo tiempo, permite la integración, se puede ampliar en cualquier momento y cuenta con multitud de soluciones con un elevado nivel de detalle.
Beneficios
El fácil acceso es un factor que permite ahorrar tiempo, por ejemplo, para la integración de componentes y su mantenimiento
El innovador diseño de su estructura consigue un peso reducido a la vez que proporciona una alta estabilidad gracias a sus nuevas extrusiones triangulares
Dispone de suficiente espacio lateral para el cableado
Preparado para una fácil e intuitiva distribución del cableado
Flexibilidad gracias a la integración de
la tecnología de 19"
4 alturas entre las que elegir, desde 9 U hasta 24 U
Características
– Aluminio extruido
– Piezas de esquina: aluminio fundido
– Tapas: chapa de acero, pintura electroestática
– Altura: de 9 U a 24 U (1 U = 44,45 mm)
– Anchura: 482,6 mm (19")
– Profundidades: 900 ó 1000 mm
– 75 mm de espacio para cableado en la parte delantera
– El 82% del espacio se puede utilizar para la instalación y el enrutamiento de cables
– Fija, sobre patas niveladoras
– Móvil, sobre ruedas con frenos (como opción)
– 2000 N estática
– IP 20
– Seguridad conforme con EN 50298
y EN 60950
– Conductor de protección y toma de tierra
conforme con DIN VDE 0701-1
– Prueba de vibración conforme con
MIL-STD 810 E
– Prueba de vibración y descarga eléctrica conforme con DIN EN 300019-2-2
– Prueba de IP conforme con DIN EN 60529
– Componentes de plástico conforme con UL94 V-0
Rack básico pulido
Superficie visible con pintura electroestática en:
RAL 7035 gris claro o
RAL 7021 gris oscuro
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.